TIDA-010032

TIDA-010032

Archivos de diseño

Información general

Las comunicaciones de red basadas en IPv6 se están convirtiendo en la opción estándar en mercados y aplicaciones industriales como los contadores inteligentes y la automatización de la red eléctrica. El diseño del concentrador de datos universal proporciona una solución de red completa basada en IPv6 e integrada con comunicación troncal Ethernet, redes de malla RF 6LoWPAN, RS-485 y mucho más. La red de malla 6LoWPAN resuelve problemas clave como la interoperabilidad basada en normas, la fiabilidad, la seguridad y la conectividad a larga distancia. Este diseño permite controlar y monitorizar los dispositivos finales de forma remota con un servidor web accesible a través de la comunicación troncal Ethernet. También proporciona carriles de tensión de 3.3 V y 5 V y varias interfaces periféricas para ampliar a conectividad adicional, como comunicación de banda ancha por línea de alimentación (PLC), celular y Wi-Fi®.

Funciones
  • Implementa un concentrador de datos universal compatible con dispositivos de conectividad Ethernet, malla 6LoWPAN y RS-485
  • Permite servicios de Internet de las cosas (IoT) con servidor web y conectividad troncal Ethernet
  • Implementa los protocolos de red de malla RF 6LoWPAN de 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6 y UDP
  • Se integra con la pila TI 15.4 que admite el salto de frecuencia (FH) y el cifrado de datos
  • Capacidad de ampliación a otros dispositivos de conectividad como comunicación de banda ancha por línea de alimentación, calular y Wi-Fi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Este diseño de referencia contiene un programa de ejemplo para implementar redes 6LoWPAN basadas en el RTOS Contiki-OS. Esta implementación de ejemplo incluyó la pila UIP TCP/IP, identificada como potencialmente vulnerable y descrita en el siguiente informe consultivo: Vulnerabilidades de pila TCP/IP de código abierto en amnesia (AMNESIA:33).

Hemos suspendido este programa de ejemplo y le recomendamos que evalúe nuestra solución Wi-SUN. Si planea utilizar la versión anterior de este diseño de referencia, tenga en cuenta que se considera OBSOLETO y no hay planes para actualizarla en este momento. Se recomienda que los clientes de TI que hicieron referencia al software de ejemplo que incluía Contiki-OS evalúen las recomendaciones proporcionadas por el informe consultivo de ICS y que realice lo siguiente:

  1. Asegúrese de tomar las medidas adecuadas para mitigar estas vulnerabilidades potenciales en Contiki-OS, o
  2. Cambie a Contiki-NG 4.6.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEH3.PDF (4004 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRY59.PDF (144 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY58.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY61.ZIP (911 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF43.ZIP (790 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY60.PDF (924 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY57.PDF (2236 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A24159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.3 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A4751 — Interruptor analógico de 3.3 V, 1:1 (SPST), de 4 canales, 0.9 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC2G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E004 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.6 pF, 5.5 V y 8 kV para interfaces de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de instrumentación

INA118 — Amplificador de instrumentación de precisión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL5209 — Regulador de tensión ajustable de caída baja, 500 mA y 16 V, con protección contra tensión inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS731 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 150 mA de alta precisión con protección de corriente inve

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65217 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G241 — Búferes de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS127L01 — ADC Delta-Sigma de 24 bits, 512 kSPS, 1 canal, muy baja potencia y ancho de banda amplio

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1500 — Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1312R — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T34 — Selector de nivel lógico de BÚFER de fuente de alimentación única (sin activación)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

Las comunicaciones de red basadas en IPv6 se están convirtiendo en la opción estándar en mercados y aplicaciones industriales como los contadores inteligentes y la automatización de la red eléctrica. El diseño del concentrador de datos universal proporciona una solución de red completa basada en (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Universal Data Concentrator Ref. Des. Supporting Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh and 17/12/2018
Asesoramiento en ciberseguridad Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 11/01/2021
Más documentación RF Mesh Networking Offers System Performance and Interoperability 17/12/2018
Nota sobre la aplicación How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25/09/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — SDK de procesador para procesadores AM335x Sitara: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos