TIDA-010024

TIDA-010024

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un nodo final de red de malla de radiofrecuencia (RF) con seguridad DTLS para redes de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) de medidores inteligentes. La red es una solución IPv6 sobre redes inalámbricas de área personal de baja potencia (6LoWPAN). El diseño implementa esta red en un único microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ CC1312R para mejorar el rendimiento y minimizar el costo del sistema. La red de malla 6LoWPAN completa se ejecuta sobre la pila TI-15.4 basada en los protocolos IEEE 802.15.4e/g e implementa un modo de salto de canal sin intervalos (USCH) para proporcionar protección contra interferencias en la red. Aumenta la capacidad de la red y la seguridad se mejora con la inclusión de tablas de enrutamiento y vecinos más grandes que optimizan las decisiones de enrutamiento de paquetes.

Funciones
  • Redes IPv6 sobre radiofrecuencia (RF) de baja potencia en las bandas ISM de <1 GHz
  • Implementa protocolos de red de malla de 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6, UDP y DTLS
  • Implementa la pila TI-15.4 con salto de frecuencia basado en IEEE 802.15.4e y cifrado de datos de control de acceso medio (MAC)
  • Utiliza un software de arquitectura de capas idéntico al de Wi-SUN FAN v1.0
  • Añade seguridad DTLS, vecinos más grandes y tablas de enrutamiento al nodo final de malla simple 6LoWPAN TIDA-010003 que mejora el diseño de referencia de rendimiento de red
  • Admite la configuración en modo de baja potencia para los nodos finales alimentados por batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Este diseño de referencia contiene un programa de ejemplo para implementar redes 6LoWPAN basadas en el RTOS Contiki-OS. Esta implementación de ejemplo incluyó la pila UIP TCP/IP, identificada como potencialmente vulnerable y descrita en el siguiente informe consultivo: Vulnerabilidades de pila TCP/IP de código abierto en amnesia (AMNESIA:33).

Hemos suspendido este programa de ejemplo y le recomendamos que evalúe nuestra solución Wi-SUN. Si planea utilizar la versión anterior de este diseño de referencia, tenga en cuenta que se considera OBSOLETO y no hay planes para actualizarla en este momento. Se recomienda que los clientes de TI que hicieron referencia al software de ejemplo que incluía Contiki-OS evalúen las recomendaciones proporcionadas por el informe consultivo de ICS y que realice lo siguiente:

  1. Asegúrese de tomar las medidas adecuadas para mitigar estas vulnerabilidades potenciales en Contiki-OS, o
  2. Cambie a Contiki-NG 4.6.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEF7A.PDF (3216 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXD6.PDF (507 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXD5.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXD8.ZIP (2454 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEY3.ZIP (743 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXD7.PDF (5465 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXD4.PDF (637 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD6E004 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.6 pF, 5.5 V y 8 kV para interfaces de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1312R — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

Este diseño de referencia implementa un nodo final de red de malla de radiofrecuencia (RF) con seguridad DTLS para redes de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) de medidores inteligentes. La red es una solución IPv6 sobre redes inalámbricas de área personal de baja potencia (6LoWPAN). El (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010024 — Diseño de referencia de nodo final de malla 6LoWPAN protegido con diseño de referencia de capacidad TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN TIDA-010050 — Diseño de referencia de medición del flujo de agua de potencia ultrabaja para AMR TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Secured 6LoWPAN mesh end-node with enhanced network capacity reference design (Rev. A) 6/03/2019
Asesoramiento en ciberseguridad Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 11/01/2021
Más documentación RF mesh networking offers system performance and interoperability 1/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-010032 — Diseño de referencia de concentrador de datos universal compatible con Ethernet, malla RF 6LoWPAN

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ CC13x2 y CC26x2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos