TIDA-010072

TIDA-010072

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un diseño de sistema compacto capaz de admitir aceleración y deceleración del motor de hasta ±200 kRPM/s, lo que es un requisito clave en muchas aplicaciones de respiradores. El diseño admite varios controladores C2000 externos, incluido el TMS320F28027F, lo que permite un control orientado al campo (FOC) de bajo costo y sin sensores. Además, el diseño admite un amplio rango de tensión de entrada (de 6 V a 28 V) capaz de admitir tanto la alimentación de línea regulada como la de batería. Para accionar el soplador de aire y las válvulas, este diseño utiliza el controlador de puerta inteligente DRV8323RS y el controlador de motor DRV8847, respectivamente.

Funciones
  • Aceleración y desaceleración rápidas hasta ±200 kRPM/s
  • De 10 kRPM a 40 kRPM en 250 ms (C65MS1-L5)
  • De 40 kRPM a 10 kRPM en 200 ms (C65MS1-L5)
  • Amplio rango de tensión de entrada (de 6 V a 28 V) que admite entrada de CC regulada o batería con protección de alimentación para evitar sobretensiones, sobrecorrientes y polaridad inversa
  • Controlador de motor DRV8323RS con control FOC externo para una generación de aire a presión silenciosa y eficiente
  • Funciones de protección del controlador integradas, que incluyen UVLO, sobrecorriente y exceso de temperatura
Opciones de tensión de salida TIDA-010072.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUER8.PDF (5729 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM666.PDF (498 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM665.PDF (149 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM668.ZIP (8298 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW7.ZIP (2994 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM667.PDF (2120 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM664.PDF (576 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8323R — Contr. de puerta intel. trifásico, 65 V máx., regulador buck, amplif. de derivación de corriente

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33630 — Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 3 A con EMI ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP1075 — Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A02 — 200 mA, nanopotencia IQ (25 nA), regulador de tensión de caída baja (LDO) con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 40 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8847 — Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente y control de med

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3301 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 33 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador Smart Gate trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de reductor, amperios de derivación (interfaz SPI)

Este diseño de referencia proporciona un diseño de sistema compacto capaz de admitir aceleración y deceleración del motor de hasta ±200 kRPM/s, lo que es un requisito clave en muchas aplicaciones de respiradores. El diseño admite varios controladores C2000 externos, incluido el TMS320F28027F, lo (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador Smart Gate trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de reductor, amperios de derivación (interfaz SPI)

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias
Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000

Este diseño de referencia proporciona un diseño de sistema compacto capaz de admitir aceleración y deceleración del motor de hasta ±200 kRPM/s, lo que es un requisito clave en muchas aplicaciones de respiradores. El diseño admite varios controladores C2000 externos, incluido el TMS320F28027F, lo (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Controlador de motor CC trifásico sin escobillas TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Control LED digital en tiempo real
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE — Controlador de motor CC trifásico sin escobillas TIDM-LPBP-LEDDRIVER — Control LED digital en tiempo real
Herramienta de programación de hardware

MSP-FET — Programador y depurador de MSP MCU

Este diseño de referencia proporciona un diseño de sistema compacto capaz de admitir aceleración y deceleración del motor de hasta ±200 kRPM/s, lo que es un requisito clave en muchas aplicaciones de respiradores. El diseño admite varios controladores C2000 externos, incluido el TMS320F28027F, lo (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS — Depuradores para MSP432
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-FET — Programador y depurador de MSP MCU

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable
Sonda de depuración
MSP432-DEBUGGERS — Depuradores para MSP432
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
* Guía de diseño Air Blower and Valve Control Reference Design for Respiratory Applications 19/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos