TIDA-010083

TIDA-010083

Archivos de diseño

Información general

La alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrece una solución fácil y fiable para combinar alimentación y datos en un solo cable con alta tasa de datos y largo alcance. Esta combinación hace que PoE sea ideal para dispositivos pequeños, como cámaras de visión artificial y sensores de visión. Este diseño de referencia implementa un dispositivo con suministro independiente PoE (PD) completo, que incluye una capa física de 1 Gb/s y una solución de alimentación aislada de alta eficiencia en un factor de forma muy reducido de 27 x 27 mm.

Funciones
  • PD PoE IEEE802.3at de tipo 1, clase 0: 13W
  • Flyback con rectificación sincrónica
    • Retroalimentación del lado principal sin optoacoplamiento
    • Salida de 5 V, precisión mejor que ±2 %
    • Hasta 92 % de eficiencia
  • Entrada auxiliar de 24 V adicional
  • Ethernet de 10/100/1000 Mbit/s
  • Interfaz RGMII
  • 1x salida digital aislada
  • 2x entradas digitales aisladas
  • Factor de forma pequeño de 27 x 27 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEU3.PDF (9304 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM246.PDF (279 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM245.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM248.ZIP (3250 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN5.ZIP (449 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM247.PDF (1436 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM244.PDF (2478 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62801 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo, 1 A, 1.75-5.5 V de entrada, en encapsulado de 0.7 mm × 1.05 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62802 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo, 1 A, 1.75-5.5 V de entrada, en encapsulado de 0.7 mm × 1.05 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212 — Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23758 — PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sincronizado sin opto

Hoja de datos: PDF
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño High Density Isolated PoE and GigE Reference Design for Machine Vision Cameras 10/10/2019
Analog Design Journal A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors 30/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos