TIDA-01081

TIDA-01081

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de control de iluminación LED demuestra un enfoque único para accionar y controlar una cadena de múltiples diodos emisores de luz (LED) de alta potencia. Este diseño de referencia está diseñado para sistemas de visión artificial industriales y también es adecuado para otras aplicaciones de iluminación industriales o automotrices. El diseño permite a los usuarios programar la corriente y la temporización LED para permitir la sobremarcha segura de los LED para aumentar el brillo. El diseño puede funcionar de forma autónoma, pero también se puede activar o generar un disparador a través de una interfaz aislada. Los bloques de circuito interno admiten un amplio rango de tensión de entrada, una corriente de entrada programable y control de potencia de entrada, además de proteger contra polaridad inversa, sobretensión y exceso de temperatura.

Funciones
  • Tensión de cadena LED de hasta 24 V
  • Programabilidad de múltiples parámetros:
    • Corriente de LED: De 200 mA a 2.4 A
    • Modo LED: Continuo o pulsado de 200 ns a 4.9 s.
    • Repetición de pulso LED: De 0.2 Hz a 10 kHz
    • Tiempo de retardo del disparador: 10 μs para entrada de disparador
    • Tiempo de varios pulsos y corchetes de corriente para admitir imágenes AEB y HDR
  • Etapas de potencia doble en cascada:
    • Preboost: Entrada de sistema amplia de 8 V a 36 V y 15 W con límite de corriente de inductor adaptativo
    • Buck: Rápido aumento de la corriente del inductor
  • Interfaz de disparador aislado y UART:
    • Salida de 50 mA y 5 V aislada
    • Entrada y salida de disparador NPN- y TTL de disipación
  • Supervisión y protección integrales del sistema:
    • Sensores de temperatura y supervisión de tensión integrados
    • Protección de sobretensión de salida ultrarrápida
  • Fusible electrónico: Protección inversa, límite de sobrecorriente adaptativo y límite de potencia de entrada
  • EEPROM para hasta 256 bits de datos de usuario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB6.PDF (5053 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUT3.PDF (583 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUT2.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUT5.ZIP (3674 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB1.ZIP (1282 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUT4.PDF (3989 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUT1.PDF (2520 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA169 — Amplificador de detección de corriente de ganancia variable de 2.7 a 60 V y 440 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3201 — Comparador simple de 5.5 V, de alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Biestables tipo D

SN74LVC1G175 — Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5165 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP116 — Sensor de temperatura digital de 0.2 °C con memoria no volátil de 64 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92515HV — Controlador LED de 2 A y 65 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92561 — Controlador de impulso monofásico atenuable por fases para iluminación LED

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22810 — Interruptor de carga, 18 V, 3 A, 79 mΩ, c/ tiempo de ascenso y descarga de salida ajustables

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5172 — MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta reso

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15380F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, protección c

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NOR

SN74LVC1G02 — Puerta NOR simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC082S085 — Convertidor digital a analógico dual Micro Power de 8 bits con salida rail-to-rail

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7311 — DAC de 12 bits, monocanal y potencia ultrabaja en encapsulado SC70 de 6 pines para aplicaciones alim

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7842 — Aislador digital reforzado, 2/2, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01081 — Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/04/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01081 — Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel5 or www.ti.com/lit/xx/tidcel5/tidcel5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEL5. Please update any bookmarks accordingly.

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01081 Simulation Files

TIDM056.ZIP (90 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01081 — Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial

TIDA-01081 Simulation Files

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 18/12/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01081 — Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño LED Lighting Control Reference Design for Machine Vision 15/12/2017
Application brief Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 7/01/2019
Artículo técnico A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 10/07/2018
Artículo técnico Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine PDF | HTML 31/05/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos