TIDA-01093

TIDA-01093

Archivos de diseño

Información general

Los sistemas de baterías de alto recuento de celdas en serie (>15 s) son cada vez más comunes en las aplicaciones industriales. Estas aplicaciones son sensibles al costo y requieren una solución sencilla que incluya monitoreo, protección y control o incluso información del estado de carga (SOC), en lugar de solo protección básica de hardware independiente. Este diseño ofrece una plataforma para la solución completa del lado del paquete. Todas las funciones de protección de hardware independientes se incorporan desde el bq76930 y se implementa una robusta interfaz de comunicación para que el dispositivo host lea la información de la batería.

Funciones
  • Compatible con aplicaciones de celdas de serie 16 a 20
  • Toda la función de protección de hardware independiente heredada de bq76930
  • Inserción del cargador detectable
  • Eliminación de la carga detectable
  • PHY CAN diferenciado y aislado para la comunicación con el sistema host
  • Admite comunicaciones UART de tasa de baudio de hasta 128 k con host externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC43A.PDF (6807 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNC7.ZIP (365 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNC6A.PDF (449 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNC9.ZIP (1725 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCK3.ZIP (673 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNC8.PDF (11521 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNC5.PDF (627 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Monitores y equilibradores de batería

BQ76930 — Monitor de batería de celdas de iones de litio y fosfato de litio de serie 6 a 10 (familia bq76940)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM25018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

Los sistemas de baterías de alto recuento de celdas en serie (>15 s) son cada vez más comunes en las aplicaciones industriales. Estas aplicaciones son sensibles al costo y requieren una solución sencilla que incluya monitoreo, protección y control o incluso información del estado de carga (SOC), (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V TIDA-01093 — Diseño de referencia del módulo de gestión de baterías industriales para aplicaciones de 20 s
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V TIDA-01093 — Diseño de referencia del módulo de gestión de baterías industriales para aplicaciones de 20 s

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) 17/10/2016
Guía del usuario MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) PDF | HTML 25/08/2022
Nota sobre la aplicación I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) 14/05/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00255 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico del controlador de la batería de iones litio de 1 TIDA-00449 — Monitoreo, equilibrio y protección completa del paquete de la batería 10s Diseño de referencia de de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos