TIDA-00792

TIDA-00792

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona monitorización, equilibrado, protección primaria y medición para baterías de iones de litio o fosfato de hierro y litio de 12 a 15 celdas. Esta placa está diseñada para montarse en una carcasa para sistemas industriales. El diseño de referencia proporciona protección de batería y configuración de medición con parámetros que evitan el desarrollo de código y proporciona conmutación de protección de lado alto para permitir una comunicación SMBus simple con referencia al paquete de baterías para el estado de la batería, incluso mientras está protegida.

Funciones
  • Sistema de gestión de baterías de iones de litio y fosfato de 12 a 15 celdas
  • Conmutación de protección de lado alto mediante un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal N
  • Equilibrado de celdas para prolongar la vida útil de la batería
  • Estimación del tiempo de funcionamiento del sistema mediante medición del estado de carga
  • Probado e incluye interfaz gráfica de usuario (GUI) y guía de inicio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN1.PDF (3262 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQY9.PDF (442 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQY8.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQZ1A.ZIP (1909 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDF8.ZIP (845 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQZ0.PDF (2198 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQY7.PDF (470 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ78350-R1 — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ78350-R1A — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ76940 — Monitor de batería de celdas de iones de litio y fosfato de litio de serie 9 a 15 (familia bq76940)

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ76200 — Controlador FET de canal n de lado alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

Este diseño de referencia proporciona monitorización, equilibrado, protección primaria y medición para baterías de iones de litio o fosfato de hierro y litio de 12 a 15 celdas. Esta placa está diseñada para montarse en una carcasa para sistemas industriales. El diseño de referencia proporciona (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V TIDA-01093 — Diseño de referencia del módulo de gestión de baterías industriales para aplicaciones de 20 s
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V TIDA-01093 — Diseño de referencia del módulo de gestión de baterías industriales para aplicaciones de 20 s

Desarrollo de software

Firmware

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Medidores de carga de baterías
BQ78350 — Controlador de gestión de batería de indicador de combustible CEDV complementario para la familia de BQ78350-R1 — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería BQ78350-R1A — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V
Placa de evaluación
BQ76920EVM — Placa de evaluación de BQ76920 con BQ78350  BQ76930EVM — Placa de evaluación de BQ76930 con BQ78350 BQ76940EVM — Placa de evaluación de BQ76940 con BQ78350

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

close
Última versión
Versión: R3-V3.00
Fecha de publicación: 13/01/2023

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Medidores de carga de baterías
BQ78350 — Controlador de gestión de batería de indicador de combustible CEDV complementario para la familia de BQ78350-R1 — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería BQ78350-R1A — Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00792 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V
Placa de evaluación
BQ76920EVM — Placa de evaluación de BQ76920 con BQ78350  BQ76930EVM — Placa de evaluación de BQ76930 con BQ78350 BQ76940EVM — Placa de evaluación de BQ76940 con BQ78350

Documentación

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

Información de la versión

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

Novedades

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device
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
* Guía de diseño Multicell 36-V to 48-V Battery Management System Reference Design 18/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00255 — Diseño de referencia del extremo frontal analógico del controlador de la batería de iones litio de 1 TIDA-00449 — Monitoreo, equilibrio y protección completa del paquete de la batería 10s Diseño de referencia de de

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos