TIDA-010932

TIDA-010932

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución de etapa de alimentación de alta eficiencia para termostatos inteligentes y otros equipos finales de automatización de edificios de pasarela que utilizan una fuente de alimentación de 24 VCA. Esta etapa de alimentación toma una entrada de 24 V CA y produce un carril de salida de 5 V y 3.3 V, que puede alimentar convertidores de punto de carga adicionales si se añaden. El diseño permite cargar la batería LiPo y cambiar sin problemas a la alimentación por batería durante una caída de tensión. El factor de forma del paquete de refuerzo permite al diseñador evaluar esta arquitectura de alimentación con otras plataformas de lanzamiento e incluye un controlador LED y funciones de detección de corriente.

Funciones
  • Carril de alimentación de 24 V CA o USB a 3.3 V
  • Ruta de alimentación dinámica y asistencia de alimentación de la batería
  • Ruta independiente de carga y carga de la batería
  • Alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga
  • Supervisión de la alimentación eléctrica
  • Compatibilidad con sobrecorriente USB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF26.PDF (5782 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBO5.PDF (538 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBO4.PDF (179 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBO7.ZIP (1902 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF7.ZIP (2272 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBO6.PDF (2012 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBO3.PDF (551 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA2180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V, 350 kHz y doble canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED de retroiluminación

TPS92360 — Controlador de retroiluminación LED monocanal de 38 V y 1.2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24072 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celdas 1,5 A, ruta de alimentación, 4,2 V VBAT y VOUT=

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LMR36520 — Convertidor reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER®; de 4.2 V a 65 V, 2 A con IQ de 26 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2116 — Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño High-Efficiency 24-VAC to 5-V, 3.3-V Ref Design With Battery Backup and Charging PDF | HTML 30/06/2023

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01358 — Diseño de referencia de etapa de potencia CA de 24 V con convertidor de Vin ancho y batería de reser TIDA-01395 — Diseño de referencia de etapa de CA de 24 V con convertidor de Vin ancho e indicador de batería para

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos