TIDA-010970

TIDA-010970

Archivos de diseño

Información general

La aplicación destino de este diseño incluye multímetros digitales (DMM) que requieren una precisión ultraalta para medir señales de CC. Este diseño logra una exactitud de la CC eficaz utilizando el ADS127L21B, un convertidor analógico a digital (ADC) de 24 bits y alto rendimiento con linealidad efectiva. Una referencia Zener enterrada de derivación ultrabaja, REF81, calibra la cadena de señales para eliminar los errores de ganancia y compensación.

Funciones
  • Referencia de derivación ultrabaja y bajo ruido para calibrar toda la cadena de señales, lo que permite una alta exactitud de la CC después de la calibración
  • Tres rangos de entrada: ±100 mV, ±1 V, ±10 V
  • Linealidad: 1.1 ppm máximo (rango de ±10 V)
  • Ruido: 335 nVRMS a 60 SPS (rango de ±10 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC1A.PDF (1995 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB69.PDF (446 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB70.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB72.ZIP (3144 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC906.ZIP (2238 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB71.PDF (3567 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBX1.PDF (678 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

MUX36S08 — Multiplexor analógico de precisión, 1 canal, corr. filtración en estado activo de 1 pA, 36 V y 8:1

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX6104 — Multiplexor analógico de precisión de ±16.5 V, 1:1 y 4 canales, con corriente de fuga en estado ON d

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES11A — Red de divisores de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido con entrada fija de 1 kΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES21A — Red de divisores de resistencia de película fina, emparejada, para uso general y con entrada fija de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS127L21B — ADC delta-sigma de amplio ancho de banda de 24 bits y 512 kSPS con alta linealidad de INL máx. de 0.

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA828 — Amplificador operacional RRO JFET de alta velocidad (45 MHz y 150 V/μs), 36 V y bajo nivel de ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

THP210 — Amplificador completamente diferencial de alta precisión (40 μV, 0.1 μV/C), de alta tensión (36 V),

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF54 — Deriva de 0.8 ppm/°C (máx.), ruido de 0.11 pmp-p 1/f, referencia de voltaje de precisión de corrient

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF81 — Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS127L21EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADS127L21 para ADC con entradas fáciles de manejar y filtros de banda ancha o baja latencia

La aplicación destino de este diseño incluye multímetros digitales (DMM) que requieren una precisión ultraalta para medir señales de CC. Este diseño logra una exactitud de la CC eficaz utilizando el ADS127L21B, un convertidor analógico a digital (ADC) de 24 bits y alto rendimiento con linealidad (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010945 — Diseño de ref. de cadena de señ. de adq. de datos y multímetros dig. de precisión de baja deriva TIDA-010970 — Diseño de referencia de multímetro digital y cadena de señales de adquisición de datos de bajo ruido
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS127L21EVM-PDK — Módulo de evaluación de ADS127L21 para ADC con entradas fáciles de manejar y filtros de banda ancha o baja latencia

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010945 — Diseño de ref. de cadena de señ. de adq. de datos y multímetros dig. de precisión de baja deriva TIDA-010970 — Diseño de referencia de multímetro digital y cadena de señales de adquisición de datos de bajo ruido
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
* Guía de diseño Low-Noise, Highly Linear Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 18/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos