TIDA-010973

TIDA-010973

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia acelera el desarrollo de nodos ethernet industriales multiprotocolo de 100 Mbps. El diseño permite que los ingenieros creen prototipos y desplieguen rápidamente EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP y Protocolo de control de transmisión (TCP) Modbus® en el AM261x con el subsistema de comunicación industrial (ICSS) integrado. Este enfoque reduce los giros del hardware, simplifica la sincronización por reloj y la potencia, y ofrece un rendimiento determinista y sincronizado en el tiempo.

Funciones
  • Admite varios protocolos ethernet industriales: EtherCAT®, PROFINET® en tiempo real (RT) e isócrono en tiempo real (IRT), EtherNet/IP® y TCP Modbus®
  • ICSS que permite un funcionamiento multiprotocolo seleccionable por software
  • Sincronice y bloquee las señales ethernet en tiempo real para un control preciso de la sincronización
  • Interfaz de puerto del servidor flexible (HPI) para conexión a un procesador de aplicaciones externo o para su uso con una tarjeta secundaria
  • Diseño de referencia eficaz para una lista de materiales (BOM) reducida y un factor de forma compacto
  • Diseño de PCB compatible con compatibilidad electromagnética (EMC) e interferencias electromagnéticas (EMI)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFG8.PDF (454 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB77.PDF (1184 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBY7.PDF (171 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBY9.ZIP (11856 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC922.ZIP (1592 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBY8.PDF (10455 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBY6A.PDF (1827 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Generadores de señal de reloj

LMK3C0105 — Generador de reloj automotriz sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW)

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83826AI — PHY de 10/100 Mbps de baja latencia optimizado para aplicaciones EtherCAT(TM) con temperatura ind

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65214 — Administración de potencia integrada (PMIC) para procesador AM62L

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 100Mbps Industrial Ethernet Communication Module Reference Design for Multiprotocol Applications PDF | HTML 8/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos