TIDA-011063

TIDA-011063

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de módulo de alimentación multifásico de 150 A proporciona potencia de alta densidad para carriles de núcleo de matriz de puertas programables en campo (FPGA). Este diseño de referencia aborda la creciente demanda de alimentación al ofrecer una regulación eficiente y de alta corriente compatible con arquitecturas FPGA de alto rendimiento de última generación.

Funciones
  • Utiliza una configuración de cuatro fases para admitir una corriente de carril de núcleo de más de 150 A
  • Se logró una ondulación de la tensión de salida <10 mV y se mantuvieron desviaciones de tensión dentro de <3 % durante eventos transitorios
  • Cuenta con un generador transitorio integrado capaz de proporcionar velocidades de subida de 100 A/µs
  • Diseñado para una alta eficiencia y una alta densidad de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFL0.PDF (928 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMED6.PDF (532 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMED8.PDF (173 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMED7.ZIP (5007 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGZ3.ZIP (557 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMED5.PDF (6410 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMED4.PDF (616 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53689T — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR14

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

CSDM65295 — Módulo de potencia bifásico de 180 A en encapsulado de 9 x 10 x 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 150A FPGA Core Rail Reference Design with Multi-Phase Power Module PDF | HTML 2/11/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos