TIDA-01163

TIDA-01163

Archivos de diseño

Información general

El receptor de muestreo de radiofrecuencia captura señales directamente en la banda de radiofrecuencia. En una aplicación multibanda, las señales deseadas no son muy amplias, pero están muy separadas dentro del espectro. El diseño de referencia captura señales de diferentes bandas de radiofrecuencia y las convierte digitalmente en banda base.

El diseño de referencia muestra el canal doble de ADC32RF80, 14 bits y el receptor de telecomunicaciones de muestreo de radiofrecuencia de 3 GSPS. El dispositivo incluye dos convertidores digitales descendentes por canal. El convertidor digital descendente ofrece valores de reducción drástica de 8 a 32 e incluye un control numérico de 16 bits. Con la alta velocidad de muestreo del ADC32RF80, el diseño de referencia captura una gran muestra del espectro de radiofrecuencia que contiene señales en múltiples bandas e interferentes posiblemente no deseados. El convertidor digital descendente mezcla de forma independiente las bandas deseadas con la banda base digital. La reducción drástica disminuye la velocidad de datos de salida a un nivel menor y proporciona una filtración digital alrededor de la banda deseada para eliminar interferencias y mejorar el rendimiento de la relación entre señal y ruido. Esta característica es fundamental para receptores de telecomunicaciones de alta gama que requieren un alto rango dinámico.

Funciones
  • Convertidor digital descendente con solución de reducción drástica
  • Configuración para evitar interferencias
  • Solución de receptor de muestreo de radiofrecuencia de bajo ruido y alto rango dinámico
  • Solución de registro de ruido de fase baja para el conversor analógico digital de muestreo de radiofrecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBQ3.PDF (681 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLY2.PDF (230 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLY3.ZIP (7043 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLY1.PDF (608 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A7200 — Regulador tensión caída ultrabaja (2A, bajo VIN [1.43V]) indicación potencia correcta y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF44 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 2,6 GSPS ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS
Receptores RF
ADC32RF80 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS ADC32RF82 — Receptor de telecomunicaciones con muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01161 — Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz TIDA-01163 — Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF multibanda
Placa de evaluación
ADC32RF42EVM — Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC32RF42 de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF80EVM — Módulo de evaluación de ADC32RF80 para receptor de banda ancha de muestreo de RF de dos canales, 14

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 2/05/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF44 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 2,6 GSPS ADC32RF45 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS
Receptores RF
ADC32RF80 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS ADC32RF82 — Receptor de telecomunicaciones con muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01161 — Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz TIDA-01163 — Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF multibanda
Placa de evaluación
ADC32RF42EVM — Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC32RF42 de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF80EVM — Módulo de evaluación de ADC32RF80 para receptor de banda ancha de muestreo de RF de dos canales, 14

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Multi-band RF Sampling Receiver Solution 19/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos