TIDA-01182

TIDA-01182

Archivos de diseño

Información general

Amplificador de audio portátil de 10 vatios (5 W por altavoz) de alto rendimiento que incluye todo lo necesario para implementar una solución de gestión de baterías (BMS) para un amplificador de audio portátil (incluido un cargador, un indicador de combustible (gas) y protección para una batería de litio de 1S1P 18650 2400 mAh) para un amplificador de audio de clase D. Consiga un tiempo de funcionamiento prolongado mediante reguladores de potencia eficientes, amplificador de clase D y una gestión adecuada de la batería.

Funciones
  • Amplificador de audio portátil de 10 vatios (5 W por altavoz) de alto rendimiento
  • Incluye todo lo necesario para una solución de gestión de baterías para un amplificador de audio portátil (cargador, medidor de combustible (gas) y protección para una batería de litio de 151P y 18650)
  • Amplificador de audio de Clase D 0.01 % THD
  • Tiempo de juego prolongado gracias a la alta eficiencia y las técnicas adecuadas de gestión de la batería
  • Microcontrolador MSP430 de potencia ultrabaja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL1.PDF (13752 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP72.PDF (500 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP71.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP74.ZIP (1722 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD09.ZIP (2835 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP73.PDF (2934 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP70.PDF (1311 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25895 — Cargador de batería reductor de I2C, de 1 celda y 5 A con alta tensión de entrada y refuerzo de 3,1

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27426 — Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA3004D2 — Amplificador de audio clase D, ent. analógica est. de 12 W y alim. de 8.5 V a 18 V con cont. de vol.

Hoja de datos: PDF
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS782-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430FR5735 — MCU de 24 MHz con 8KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC081C085 — DAC 8 bits Micro Pwr con interfaz compatible con I2C y referencia externa

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Portable Audio Amplifier With Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design 8/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos