TIDA-01223

TIDA-01223

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de una única capa es para ventilador de pedestal y otros dispositivos similares y tiene un tamaño de placa de 2 pulgadas de diámetro y un controlador integrado que reduce el número de componentes. Además, el control sin sensores elimina la necesidad de sensores de efecto Hall y tiene varias funciones de protección, como protección contra sobrecorriente, bloqueo por baja tensión y protección contra exceso de temperatura. Cada una de estas protecciones mejora la robustez de este diseño.  Este diseño de referencia funciona para una tensión de entrada de 8 V a 24 V con capacidad de proporcionar una corriente de fase de 3 A (pico)/2 A (rms).

Funciones
  • Tensión nominal: 24 V, con corriente de fase máxima de 3 A.
  • Placa de una única capa
  • Tamaño compacto: 2 pulg. de diámetro
  • Protecciones: Protección contra sobrecorriente, detección de bloqueo del motor, sobretensión, protección contra exceso de temperatura, bloqueo por baja tensión
  • Accionamiento sinusoidal sin sensores patentado de TI para una eficiencia excelente y un bajo nivel de ruido acústico
  • Diseño de referencia probado que incluye una guía de diseño que describe su funcionamiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC18A.PDF (3384 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNZ7.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNZ6.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNZ9.ZIP (410 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCQ8.ZIP (325 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNZ8.PDF (441 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNZ5.PDF (190 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor
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
* Guía de diseño Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) 29/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00386 — Controlador de ventilador de techo BLDC con control de corriente sinusoidal sin sensor TIDA-00656 — Diseño de referencia del control sinusoidal del motor BLDC de 24 V, 50 W para ventiladores de purifi

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos