TIDA-01238

TIDA-01238

Archivos de diseño

Información general

Normalmente, en las tecnologías de comunicación por bus, como la red de área de controlador (CAN) y RS-485, los dos nodos más lejanos de la red terminan con resistencias de terminación de 120 Ω y los otros nodos se dejan sin terminar. Este proceso requiere que el diseñador del hardware conozca el diseño de la aplicación final, pero no siempre es así, ya que el diseñador del hardware no es necesariamente el usuario final del producto.  El TIDA-01238 documenta y prueba dos circuitos individuales que permiten que la terminación sea seleccionable en los nodos CAN individuales, lo que posibilita colocar la terminación en cualquier nodo. La terminación seleccionable elimina las conjeturas en la implementación de la red al permitir que cualquier nodo sea el nodo de terminación.

Funciones
  • Terminación seleccionable desde un MCU de fuente estacionaria
  • Funciona con cualquier transceptor CAN
  • Un número mínimo de componentes para un diseño optimizado en costos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCF3.PDF (1643 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRON7.PDF (40 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRON6.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRON9.ZIP (240 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCW1.ZIP (369 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRON8.PDF (788 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRON5.PDF (77 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores CAN

TCAN1042-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2, 42 mOhm, protección contra desca

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide 14/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos