TIDA-01335

TIDA-01335

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra la comunicación IO-Link en un factor de forma pequeño de solo 6 mm de ancho de placa de circuito impreso (PCB) con protección integrada y un sensor frontal de detector de temperatura por resistencia (RTD). El diminuto y altamente integrado PHY IO-Link ofrece: protección contra descarga electrostática, transitorios eléctricos rápidos, sobretensiones y protección contra polaridad inversa. La caída baja integrada y la corriente de salida configurable facilitan y flexibilizan la implementación del sistema y ofrecen al mismo tiempo una baja disipación de potencia gracias a la tensión residual ultrabaja. El convertidor analógico a digital (ADC) delta-sigma de 24 bits captura el valor del detector de temperatura por resistencia (sensor de temperatura PT100), que se convierte en el microcontrolador y se envía a través de IO-Link al maestro IO-Link.

Funciones
  • PHY IO-Link con integrado
    • Caída baja de 3.3 V o 5.0 V
    • Protección contra polaridad inversa
    • Protección contra descargas electrostáticas, transitorios eléctricos rápidos y sobretensiones según IEC 61000-4
  • Límite de corriente de salida configurable 50 mA a 350 mA
  • IO-link v1.1 y v1.10 (pila TMG)
  • Placa de circuito impreso (PCB) pequeña de solo 6 mm de ancho
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO8.PDF (1131 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSG0.PDF (94 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSF9.PDF (49 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSG2.ZIP (653 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDS0.ZIP (388 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSG1.PDF (508 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSF8.PDF (497 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.
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
* Guía de diseño Ultra-Small IO-Link Sensor Transmitter With RTD Front-End Reference Design 29/08/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00188 — Diseño de referencia del transmisor del sensor de IO-Link TIDA-00461 — Diseño de referencia de actualización de firmware IO-Link que aprovecha la tecnología FRAM MSP430 TIDA-01250 — Diseño de referencia de controlador de solenoide inteligente con mantenimiento predictivo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos