TIDA-01425

TIDA-01425

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01425 es un diseño de referencia de subsistema para puertas de enlace automotrices centrado en aumentar el ancho de banda y la potencia de procesamiento en aplicaciones de puertas de enlace. El diseño implementa transceptores de capa física (PHY) Ethernet para aumentar el ancho de banda junto con un procesador automotriz para mayores capacidades de procesamiento, lo que permite a las puertas de enlace automotrices transmitir más datos a mayores velocidades. Además, el diseño ofrece un punto de partida para un diseño de puerta de enlace automotriz completo con una distribución de potencia completa, PHY CAN y componentes seleccionados teniendo en cuenta los requisitos automotrices y las especificaciones de emisiones para simplificar el proceso de diseño.

Funciones
  • Sistema basado en el procesador
  • ethernet 100BASE-T1 para el sector automotriz
  • 100BASE-TX y CAN PHY
  • Funciona con la batería automotriz
  • Diseñado para funcionar con arranque en frío, arranque de emergencia y descarga de carga
  • Etapas de potencia de interferencia electromagnética (EMI) reducida
  • Protección de batería inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ8B.PDF (10807 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS36A.PDF (882 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS35B.PDF (324 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS38A.ZIP (4153 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP2A.ZIP (3466 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS37A.PDF (7142 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS34B.PDF (1274 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

DRA710 — Procesador SoC Arm Cortex-A15, 600 MHz, gráficos para infoentretenimiento y tablero de instrumentos

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

DRA714 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042V-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913-Q1 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V. de catálogo aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53625-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 2.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83848Q-Q1 — Transceptor PHY Ethernet de grado 2 y 10/100 Mbps para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811R-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811S-Q1 — Transc. PHY ethernet 100BASE-T1 de baja pot. y gr. 1 p/autom. c/equipo de herr. de sop. y diag. x

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP873220-Q1 — Convertidores buck dobles de 2 A y reguladores lineales dobles para procesadores de entrada J6 de gr

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87332D-Q1 — Convertidores buck dobles de 3 A y reguladores lineales dobles para procesadores de entrada J6 de gr

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive Stand-Alone Gateway Reference Design With Ethernet and CAN (Rev. B) 9/01/2018
Artículo técnico Jacinto™ DRA automotive processors drive digital cockpit solutions PDF | HTML 12/01/2018
Artículo técnico Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 20/09/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01428 — Diseño de referencia prerreductor y post impulso para automoción con SBC discreto de CAN TIDA-01429 — Diseño de referencia de SBC discreto preimpulso y post reductor para automoción con CAN

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos