TIDA-01469

TIDA-01469

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución de subsistema inalámbrico de baja potencia que supervisa los motores mediante detección de vibraciones para determinar si es necesario un mantenimiento preventivo. Se puede enviar una FFT de los datos de vibración a otro dispositivo mediante protocolos inalámbricos Bluetooth baja energía o inferiores a 1 GHz. El bajo consumo de potencia y las capacidades inalámbricas de esta solución de subsistema permiten que funcione con una sola batería de botón, lo que hace que el dispositivo sea pequeño, económico y fácil de colocar en lugares de difícil acceso. Esto convierte a este diseño de referencia en una alternativa ideal tanto al mantenimiento costoso que se podría haber evitado de forma preventiva como a los monitores más grandes y costosos que requieren una conexión por cable.

Funciones
  • Diseño de potencia ultrabaja que da como resultado una duración de la batería de 10 años con una sola batería de botón CR2032
  • Ofrece vibración mecánica (20 ksps) y detección de temperatura
  • Cálculo local de 2K FFT para análisis espectral de vibraciones
  • Intervalos de activación programables para el diagnóstico del motor
  • Diseñado para LaunchPad de conectividad inalámbrica SimpleLink inferior a 1 GHz y Bluetooth baja energía (LAUNCHXL-CC1350)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDC2.PDF (3956 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSL0.PDF (130 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSK9.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSL2.ZIP (3749 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDT5.ZIP (297 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSL1.PDF (731 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSK8.PDF (291 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61291 — Convertidor elevador de IQ bajo con funcionamiento de derivación de 15 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22860 — Interruptor de carga de fugas ultrabaja de 0.73 Ω y 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8866 — ADC SAR de 16 bits, 100 kSPS, 1 canal con entrada de un extremo, interfaz SPI y cadena en margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2325 — Amp. operac. dob. de precis., ancho de banda ampl., bajo ruido, ADC de baja pot. c/RRIO y cruce cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL-CC1350US — Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™

Este diseño de referencia es una solución de subsistema inalámbrico de baja potencia que supervisa los motores mediante detección de vibraciones para determinar si es necesario un mantenimiento preventivo. Se puede enviar una FFT de los datos de vibración a otro dispositivo mediante protocolos (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01001 — Diseño de referencia del encargo de sensores en una red inferior a 1 GHz a través de Bluetooth® baja TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01001 — Diseño de referencia del encargo de sensores en una red inferior a 1 GHz a través de Bluetooth® baja TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/09/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt6/tidcdt6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDT6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Motor Monitoring Preventive Maintenance Reference Design 8/09/2017
Artículo técnico Predicting maintenance needs with wireless motor monitors PDF | HTML 21/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos