TIDA-01531

TIDA-01531

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia explica cómo utilizar la pila M-Bus inalámbrica de TI para microcontroladores inalámbricos CC1310 y CC1350 e integrarla en un medidor inteligente o un producto de colector de datos. Esta pila de programas es compatible con la especificación del sistema de medición abierta (OMS) v3.0.1. EN13757-1 a EN13757-7 son normas europeas para la lectura de medidores e incluyen bus de medición cableados e inalámbricos (M-Bus); estos juntos son muy populares en aplicaciones de medición de potencia ultrabaja y submedición. Este diseño ofrece imágenes binarias listas para usar para cualquiera de los modos S, T, C o M-Bus inalámbricos a 868 MHz con configuraciones unidireccionales (medidor) o bidireccionales (medidor y colector de datos). Se proporcionan múltiples imágenes binarias compiladas previamente que cubren las aplicaciones de medición, incluidos, entre otros, los asignadores de costos de calefacción (HCA), los medidores de gas, agua y calor, o los contadores electrónicos con un microcontrolador host externo.

Funciones
  • Cumple con los requisitos de sensibilidad y selectividad de la norma EN13757-4 clase HR y clase HT para energía de transmisión en los modos S, T y C.
  • Implementación completa de un solo chip con interfaz en serie para el microcontrolador host
  • Consume solo 0.7 µA a 3.6 V en el modo de apagado
  • Interfaz integrada (nivel API) para combinar la aplicación de la pila y el medidor wM-Bus
  • Modos S y T compatibles con wM-Bus OMSv3.0.1 (S1, S2, T1, T2) con modos C1 y C2 agregados
  • Admite la funcionalidad de medidores y colector de datos (también llamada "otros")
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDG0.PDF (7932 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRST4.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRST3.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRST6.ZIP (3366 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDV1.ZIP (300 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRST5.PDF (1083 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRST2.PDF (130 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Este diseño de referencia explica cómo utilizar la pila M-Bus inalámbrica de TI para microcontroladores inalámbricos CC1310 y CC1350 e integrarla en un medidor inteligente o un producto de colector de datos. Esta pila de programas es compatible con la especificación del sistema de medición abierta (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
Kit de desarrollo

LAUNCHXL-CC1350US — Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™

Este diseño de referencia explica cómo utilizar la pila M-Bus inalámbrica de TI para microcontroladores inalámbricos CC1310 y CC1350 e integrarla en un medidor inteligente o un producto de colector de datos. Esta pila de programas es compatible con la especificación del sistema de medición abierta (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01001 — Diseño de referencia del encargo de sensores en una red inferior a 1 GHz a través de Bluetooth® baja TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01001 — Diseño de referencia del encargo de sensores en una red inferior a 1 GHz a través de Bluetooth® baja TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDV2 — TI Wireless M-Bus Stack

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia

TIDCDV2 — TI Wireless M-Bus Stack

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/09/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdv2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdv2/tidcdv2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDV2. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-Power wM-Bus Communications Module Reference Design 22/09/2017
Application brief Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 19/10/2018
Nota sobre la aplicación Using the MSP430FR6047 Wireless M-Bus Serial Library for Metering Applications 5/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos