TIDC-01004

TIDC-01004

Archivos de diseño

Información general

El analizador espectral SA13x0 es un diseño de referencia basado en el SimpleLink™ CC13x0 que se puede utilizar para implementar una herramienta fácil y asequible para poner en marcha el desarrollo de RF en el rango de frecuencias inferiores a 1 GHz y 2.4 GHz.

Cada vez más dispositivos electrónicos incluyen un enlace de radiofrecuencia (RF) integrado, pero el equipo para diseñar y depurar tales sistemas puede ser muy costoso. El analizador espectral basado en CC13x0 proporciona una herramienta de desarrollo asequible que reduce el tiempo necesario en los costosos equipos de medición. Se reconoce al sistema como un dispositivo USB y funciona a partir de una interfaz gráfica de usuario potente, pero sencilla que está disponible de forma gratuita.

Funciones
  • Basado en los MCU inalámbricos de potencia ultrabaja SimpleLink™ CC13x0
  • Rangos de frecuencia compatibles según SA13x0:
    • De 431 MHz a 527 MHz
    • De 861 MHz a 1054 MHz
    • De 2152 MHz a 2635 MHz
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en QT de código abierto
  • La GUI flexible permite a los desarrolladores establecer el rango de frecuencia y la amplitud deseados para medir
  • Configurable para mostrar lecturas de barrido continuas o instantáneas simples
  • Se pueden visualizar hasta 4 trazas en la GUI, que se pueden configurar para mostrar lecturas máximas, promedio o reales
  • Los marcadores están disponibles para facilitar las lecturas de las mediciones. Estos marcadores se pueden controlar manualmente mediante una rueda de trote o dinámicamente en función de la detección automática de picos.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDT2.PDF (695 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWI2.PDF (372 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWI1.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

El analizador espectral SA13x0 es un diseño de referencia basado en el SimpleLink™ CC13x0 que se puede utilizar para implementar una herramienta fácil y asequible para poner en marcha el desarrollo de RF en el rango de frecuencias inferiores a 1 GHz y 2.4 GHz.

Cada vez más dispositivos electrónicos (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00816 — Diseño de referencia de IoT de la red: Conexión de indicadores de falla, colector de datos, Mini-RTU TIDA-010003 — Diseño de referencia de recopilador de datos de malla simple 6LoWPAN que mejora el rendimiento de la TIDA-01066 — Sensor de puerta y ventana de baja potencia con diseño de referencia de batería de botón inferior a TIDA-01236 — Diseño de referencia para ampliar el tiempo de ejecución de la batería de botón en el detector de fu TIDA-01518 — Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
Kit de desarrollo

LAUNCHXL-CC1350US — Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™

El analizador espectral SA13x0 es un diseño de referencia basado en el SimpleLink™ CC13x0 que se puede utilizar para implementar una herramienta fácil y asequible para poner en marcha el desarrollo de RF en el rango de frecuencias inferiores a 1 GHz y 2.4 GHz.

Cada vez más dispositivos electrónicos (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01001 — Diseño de referencia del encargo de sensores en una red inferior a 1 GHz a través de Bluetooth® baja TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-CC1350US — Kit de desarrollo de LaunchPad de MCU inalámbrico CC1350 de banda doble SimpleLink™

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01469 — Diseño de referencia de monitoreo del motor mediante sensor de vibración inalámbrico que permite el TIDA-01531 — Diseño de referencia del módulo de comunicaciones M-Bus inalámbrico de baja potencia TIDC-01001 — Diseño de referencia del encargo de sensores en una red inferior a 1 GHz a través de Bluetooth® baja TIDC-01002 — Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda TIDEP0084 — Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist

Desarrollo de software

Soporte de software

SA13X0-SW — SA13x0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda

SA13X0-SW — SA13x0

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/06/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-01004 — Diseño de referencia de analizador de espectro RF de doble banda

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq2 or www.ti.com/lit/xx/tidceq2/tidceq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEQ2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño CC13x0 Spectrum Analyzer Reference Design 7/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos