TIDA-01496

TIDA-01496

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un accionamiento sinusoidal de motor BLDC sin sensor que utiliza el accionamiento de motor DRV10983-Q1 y el microcontrolador (MCU) MSP430G2553. El microcontrolador solo se utiliza para el control de velocidad, mientras que el dispositivo DRV es el accionamiento principal del motor, que cuenta con FET integrados para alimentar el motor. Este diseño está orientado específicamente a módulos de motor pequeños, especialmente a ventiladores. Este diseño permite acceder a un control patentado sin sensor y ajustar los parámetros del motor para optimizar el rendimiento para la aplicación final.

Funciones
  • Accionamiento de 12 V capaz de accionar motores CC sin escobillas (BLDC) de 3 fases con conmutación sinusoidal
  • El diseño de capa única reduce los costos de fabricación
  • Utiliza un esquema patentado de control sin sensor para un accionamiento sinusoidal continuo, que reduce considerablemente el ruido de tono puro
  • El microcontrolador procesa la entrada de velocidad y el bucle de control y programa los parámetros del motor
  • La capacidad de configuración de la frecuencia y de la velocidad de subida de la salida que ofrece el DRV10983-Q1 añaden flexibilidad para ajustar el rendimiento en términos de compatibilidad electromagnética (EMC)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD8.PDF (3284 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW43.PDF (78 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW42.PDF (64 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW45.ZIP (508 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEM5.ZIP (764 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW44.PDF (338 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW41.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSP430G2553-Q1 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC de control integrado

DRV10983-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de control sinusoidal sin sensor, batería de 12 V, pico de 3.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC345 — DRV109xx Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores BLDC de control integrado
DRV10975 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de control sinusoidal sin sensor, batería de 12 V, pico de 3.5 A DRV10987 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01493 — Diseño de referencia de accionamiento del motor BLDC de 2 capas y 60 W, sin sensores y con optimizac TIDA-01496 — Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c
Placa de evaluación
DRV10975EVM — Módulo de evaluación DRV10975EVM de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983 DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC sin sensor, trifásico, 12 V y 24 V aut DRV10987EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sin sensor de DRV10987 y 12 V/24 V

SLOC345 — DRV109xx Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/06/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores BLDC de control integrado
DRV10975 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de control sinusoidal sin sensor, batería de 12 V, pico de 3.5 A DRV10987 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01493 — Diseño de referencia de accionamiento del motor BLDC de 2 capas y 60 W, sin sensores y con optimizac TIDA-01496 — Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c
Placa de evaluación
DRV10975EVM — Módulo de evaluación DRV10975EVM de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983 DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC sin sensor, trifásico, 12 V y 24 V aut DRV10987EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sin sensor de DRV10987 y 12 V/24 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDCEM6 — TIDA-01496 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01496 — Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c

TIDCEM6 — TIDA-01496 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/04/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01496 — Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcem6 or www.ti.com/lit/xx/tidcem6/tidcem6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEM6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Single-Layer 12V Programmable 3-Phase BLDC Motor Driver With Speed Regulation 20/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos