TIDA-01493

TIDA-01493

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un accionamiento sinusoidal para motor CC sin escobillas (BLDC) sin sensores que utiliza el controlador de motor DRV10987. La PCB está diseñada para reducir la temperatura del DRV10987. El diseño está pensado para casos en los que el DRV10987 puede sobrecalentarse o en los que se necesita una temperatura baja debido a materiales como los impermeabilizantes de la carcasa del DRV10987. Los equipos finales que lo requieran podrían ser ventiladores de secado, bombas de drenaje o purificadores de aire.

Funciones
  • Eficiencia mejorada gracias a una operación con menor temperatura 
  • Protección contra sobretemperatura
  • Protección contra sobrecorriente
  • Una mejor disipación de calor permite un uso de hasta 60 W
Opciones de tensión de salida TIDA-01493.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 24
Tensión de salida (Nom) (V)
Amperímetro de salida (Máx) (A)
Potencia de salida (W)
Aislado/Sin aislar
Tipo de entrada DC
Topología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM7.PDF (6503 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTN3.PDF (68 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTN2.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTN5.ZIP (307 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE15.ZIP (152 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTN4.PDF (419 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTN1.PDF (73 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10987 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLOC345 — DRV109xx Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores BLDC de control integrado
DRV10975 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de control sinusoidal sin sensor, batería de 12 V, pico de 3.5 A DRV10987 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01493 — Diseño de referencia de accionamiento del motor BLDC de 2 capas y 60 W, sin sensores y con optimizac TIDA-01496 — Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c
Placa de evaluación
DRV10975EVM — Módulo de evaluación DRV10975EVM de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983 DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC sin sensor, trifásico, 12 V y 24 V aut DRV10987EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sin sensor de DRV10987 y 12 V/24 V

SLOC345 — DRV109xx Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/06/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores BLDC de control integrado
DRV10975 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V nominal, pico de 2 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor DRV10983-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico de control sinusoidal sin sensor, batería de 12 V, pico de 3.5 A DRV10987 — Controlador de motor BLDC trifásico, 12 V a 24 V nominal, pico de 3.5 A, control sinusoidal sin sens
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01493 — Diseño de referencia de accionamiento del motor BLDC de 2 capas y 60 W, sin sensores y con optimizac TIDA-01496 — Diseño de referencia de controlador de motor BLDC trifásico, programable, de 12 V y una sola capa, c
Placa de evaluación
DRV10975EVM — Módulo de evaluación DRV10975EVM de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor sin escobillas y trifásico DRV10983 DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC sin sensor, trifásico, 12 V y 24 V aut DRV10987EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor BLDC trifásico sin sensor de DRV10987 y 12 V/24 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Thermally Optimized, Two-Layer, 60W Sensorless BLDC Motor Drive Reference Design 17/11/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00447 — Diseño de referencia de la unidad de motor CC sin escobillas de sensor doble de 24 V, 100 W/30 W TIDA-00652 — Diseño de referencia de PFC reductor de 90 VCA a 265 VCA, de un 91 % de eficiencia, >0.94 PF más con TIDA-01417 — Diseño de referencia de adaptación de la unidad de motor BLDC integrada, sin sensores, de 30 W y con

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos