TIDA-01555

TIDA-01555

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una implementación de interfaz para conectar varios convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de entrada bipolar de alta tensión, 8 canales y entrada multiplexor (6) con los procesadores Sitara Arm para ampliar el número de canales de entrada mediante el subsistema de comunicación industrial de unidad programable en tiempo real (PRU-ICSS). Los convertidores analógico a digital (ADC) están configurados para el muestreo simultáneo de los mismos canales en todos los convertidores analógico a digital (ADC). El diseño destaca la capacidad del subsistema de comunicación industrial de unidad programable en tiempo real (PRU-ICSS) para manejar una velocidad de datos de 1536 ksps (cada muestra = 16 bits) mediante el muestreo de 640 muestras por ciclo de línea. Para un ciclo de 50 Hz, esto corresponde a 32 ksps por canal en 6 convertidores analógico a digital (ADC) simultáneamente (640 muestras/ciclo*50 Hz*6 convertidores analógico a digital (ADC)*8 canales = 1536 ksps). Además, la segunda unidad programable en tiempo real (PRU) se utiliza para posprocesar los datos para lograr un muestreo coherente.

Funciones
  • Interfaz flexible que utiliza subsistema de comunicación industrial de unidad programable en tiempo real (PRU-ICSS) (procesador Sitara) para comunicarse con varios convertidores analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR)
  • Precisión de medición de tensión y corriente CA:
    • Tensión de CA: <±0.2 % para 2.5 V a 120 V
    • Corriente CA: <±0.2 % para 2.5 A a 70 A
    • Muestreo simultáneo en seis convertidores analógico a digital (ADC) (16 bits, 500 ksps/ADC)
  • Interfaz PRU-ICSS:
    • El subsistema de comunicación industrial unitiIndustrial programable en tiempo real (PRU-ICSS) ofrece una captura de datos flexible para la expansión del canal
    • El enfoque basado en firmware permite su reutilización en diferentes procesadores Sitara
    • El muestreo coherente se logra calculando el ciclo de línea en el software y ajustando la señal CS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDN4A.PDF (1929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV12.ZIP (734 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV11A.ZIP (288 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV14.ZIP (5446 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC7.ZIP (7629 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV13.ZIP (4674 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV10.ZIP (1660 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1106 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65131 — Convertidor de carril dividido con salidas dobles, positivas y negativas (750 mA típ.)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2992 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A65-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 300 mA, sin batería (40 V) e IQ baja para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22914 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 37 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8688 — ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4197 — Amp op cuádruple de 36 V, precisión, salida de carril a carril, bajo voltaje de compensación

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T04 — Puerta INVERSOR de fuente de alimentación única, con selector de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Flexible Interface (PRU-ICSS) Reference Design for Simultaneous, Coherent DAQ (Rev. A) 3/01/2019
Nota sobre la aplicación HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 30/01/2026
Artículo técnico Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 9/10/2018
Artículo técnico Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 13/09/2018
Artículo técnico Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 15/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos