TIDA-01587

TIDA-01587

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de etapa de potencia de 15 W y 16 mm × 27 mm acciona y controla la posición del motor de CC sin escobillas (BLDC) que funciona con una batería de ion de litio de tres a cuatro celdas. Esta solución de alta eficiencia se optimizó con un factor de forma muy pequeño que cabe fácilmente en el motor y admite un control preciso de la posición del motor. El diseño también puede accionar el motor a altas velocidades con realimentación de posición. El diseño de referencia está protegido contra sobrecorriente y cortocircuito, y el microcontrolador integrado ofrece conectividad de receptor/transmisor asíncrono universal (UART), lo que permite controlarlo con cualquier controlador externo.

Funciones
  • El servoaccionamiento de CC sin escobillas funciona con tensiones que van de 6 V a 16.8 V (baterías de ion de litio de 3 a 4 celdas)
  • Compatible con 2.5 ARMS continua, corriente de bobinado máxima de 5 A del motor, con sobrecorriente y protección contra disparos mediante monitoreo de la tensión-drenaje-fuente (VDS).
  • Control de posición eléctrico de 60° en bucle cerrado con retroalimentación de sensor Hall digital para un motor de CC sin escobillas (BLDC)
  • Admite control de posición con excitación sinusoidal con retroalimentación Hall analógica
  • Factor de forma muy pequeño de la placa de circuito impreso de 16 mm × 27 mm, con una eficiencia de la etapa de potencia superior al 95 %.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE42.PDF (1170 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVP5.PDF (141 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVP4.PDF (293 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVP7.ZIP (598 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEI8.ZIP (181 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVP6.PDF (544 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVP3.PDF (576 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8304 — Controlador de puerta inteligente trifásico de 40 V máx. con amplificador de derivación de corrie

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2, 42 mOhm, protección contra desca

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01587 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 10.8 V/30 W y 4.3 cm2 y con una eficiencia >95 % para s

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/02/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01587 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 10.8 V/30 W y 4.3 cm2 y con una eficiencia >95 % para s

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcei9 or www.ti.com/lit/xx/tidcei9/tidcei9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEI9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 10.8V/30W, >95% Efficiency, 4.3cm2, Power Stage Reference Design for BLDC Drive 23/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos