TIDA-01605

TIDA-01605

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una solución de controlador de compuerta aislada apta para automoción para accionar MOSFET de carburo de silicio (SiC) en configuración de medio puente. El diseño incluye dos fuentes de polarización de inserción y extracción para el controlador de compuerta aislado de doble canal respectivamente, y cada fuente proporciona una tensión de salida de +15 V y –4 V y una potencia de salida de 1 W. El controlador de compuerta puede de suministrar una corriente máxima de 4 A en la fuente y 6 A en el disipador. Implementa aislamiento reforzado y puede soportar una tensión de aislamiento máxima de 8 kV y 5.7 kV RMS y una inmunidad a transitorios de modo común (CMTI) de >100V/ns. El diseño de referencia contiene el circuito de apagado de dos niveles que protege el MOSFET de exceso de tensión durante el escenario de cortocircuito. El umbral de detección de desaturación y el tiempo de retardo para el apagado de la segunda etapa se pueden configurar. El aislador digital ISO7721-Q1 se implementa para interconectar las señales de falla y reinicio. Todo diseñado en una placa PCB de dos capas con un factor de forma compacto de 40 mm x 40 mm.

Funciones
  • Solución compacta de doble canal para controlar MOSFET de SiC en configuración de medio puente
  • Capacidad de accionamiento de corriente máxima de fuente de 4 A y disipador 6 V adecuada para conducir MOSFET de SiC, Si MOSFET e IGBT con frecuencia de conmutación de hasta 500 kHz
  • Alimentación de polarización aislada compacta, de alta eficiencia incorporada, con salidas de 15 V y –4 V
  • Apagado discreto de dos niveles para protección contra cortocircuitos, con límite de corriente ajustable y tiempo de retardo (supresión)
  • Proporciona una alta CMTI de > 100 V/ns y aislamiento reforzado de tensiones pico de 8 kV y RMS de 5.7 kV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE55B.PDF (5443 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVT5A.PDF (169 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVT4A.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVT7A.ZIP (771 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ7A.ZIP (288 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVT6A.PDF (652 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVT3A.PDF (210 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LMV762Q-Q1 — Comparador de precisión de bajo voltaje con salida push-pull

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) 3/06/2020
Informe High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12/05/2026
Informe Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 31/08/2023

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01604 — Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos