TIDA-01634

TIDA-01634

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un diseño de etapa de potencia de varios MHz basado en el conductor GaN de medio puente LMG1210 y los transistores de movilidad de alta electrónica (HEMT) de potencia de GaN. Con interruptores altamente eficientes y ajuste flexible del tiempo muerto, este diseño puede mejorar significativamente la densidad de potencia al tiempo que consigue una buena eficiencia, así como un amplio ancho de banda de control. Este diseño de etapa de potencia se puede aplicar ampliamente a muchas aplicaciones con limitaciones de espacio y respuesta rápida que requieren, como alimentación de telecomunicaciones 5G, servidores y fuentes de alimentación industriales.

Funciones
  • Diseño compacto de etapa de potencia basada en GaN con conmutación de hasta 50 MHz
  • Entradas PWM independientes para lado alto y lado bajo, o entrada PWM única con tiempo muerto ajustable
  • Ancho de pulso mínimo de 3 ns
  • Inmunidad de alta velocidad de subida de 300 V/ns
  • Protección contra UVLO del conductor y exceso de temperatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE47.PDF (885 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVR0.PDF (136 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVQ9.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVR2.ZIP (45 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ2.ZIP (1201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVR1.PDF (717 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVQ8.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de medio puente

LMG1210 — Contr. de puerta de medio puente, 200 V, 1.5 A/3 A, UVLO 4 V, tiempo muerto progr. p/ GaNFET/MOSFET

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G17 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Multi-MHz GaN Power Stage Reference Design for High-Speed DC/DC Converters 26/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos