TIDA-020047

TIDA-020047

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de radar automotriz es un módulo de sensor de radar en cascada de 76 GHz a 81 GHz. Incluye una matriz en cascada de dos dispositivos AWR2243 y un procesador de radar AM2732R. En esta configuración de radar en cascada, un dispositivo primario distribuye una señal de oscilador local (LO) de 20 GHz a los dispositivos primario y secundario, lo que permite a estos dos dispositivos funcionar como un transceptor de radiofrecuencia (RF) único. Esto permite admitir hasta 6 elementos de antena de transmisión (TX) y 8 de recepción (RX), lo que da un número total de 48 canales virtuales en el conjunto virtual de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO).

Funciones
  • Radar de imágenes
  • Formación y dirección de haces de antenas de transmisión (TX) de mayor alcance
  • Radar de entrada múltiple y salida múltiple (MIMO) de alta resolución angular
  • Fuente de alimentación optimizada de tamaño reducido y alta eficiencia
  • Amplia alimentación de batería VIN 36-V OFF tolera hasta 42 V
  • Funciones de diagnóstico y supervisión para ASIL B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF12.PDF (888 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMB65.PDF (687 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB64.PDF (163 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB67.ZIP (8863 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGC3.ZIP (2985 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB66.PDF (10109 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB63.PDF (1603 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

AM2732-Q1 — MCU Arm® Cortex-R5F de doble núcleo para automoción de hasta 400 MHz con C66x DSP, Ethernet, segurid

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1043A-Q1 — Transceptor CAN FD con capacidad de activación/inhibición/reposo, de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1044A-Q1 — Transceptor CAN mejorado con modo de espera de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM62460-Q1 — Convertidor reductor de 6 A para automoción optimizado para densidad de potencia y EMI baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61379-Q1 — Convertidor boost sincrónico con corriente inactiva de 25 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC812R-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 para automoción compatible con TC-10 con RGMII

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS784-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, IQ baja, PSRR alto, con alta precisión y activac

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP876242-Q1 — Cuatro convertidores reductores de 8.8 MHz para MMIC AWR e IWR
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
* Guía de diseño Two-Device mmWave Cascade Reference Design for Automotive 4D Imaging Radar PDF | HTML 7/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos