TIDA-020073

TIDA-020073

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia interactúa con las placas de EVM del procesador Jacinto™ 7 a través del conector en serie de expansión Ethernet. La conectividad Ethernet automotriz se implementa a través de los dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet automotrices de TI. El diseño se implementa con el PHY Ethernet de par único (SPE) DP83TC813S-Q1 de 100 MBit/s de TI. Se utiliza una red de acoplamiento para acoplar en 12 V a la línea de datos.

Funciones
  • Ethernet automotriz 100Base-T1 conectada a través de la interfaz independiente de medios Gigabit en serie (SGMII) a procesadores Jacinto™ 7
  • Red de filtros de calidad automotriz apta para el acoplamiento de potencia de 12 V
  • Opción para rellenar el oscilador BAW CDC6CEx-Q1 de TI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF93.PDF (710 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDA4.PDF (307 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDA3.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDA6.ZIP (3317 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR5.ZIP (2900 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDA5.PDF (1590 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDA2.PDF (470 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS629210-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 17 V, 1 A, alta eficiencia y bajo IQ para automoción en SOT-5

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC813S-Q1 — PHY Ethernet 100BASE-T1 de tamaño reducido y baja potencia para automoción (SGMII)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B82-Q1 — LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

J721EXSOMG01EVM — Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V

Este diseño de referencia interactúa con las placas de EVM del procesador Jacinto™ 7 a través del conector en serie de expansión Ethernet. La conectividad Ethernet automotriz se implementa a través de los dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet automotrices de TI. El diseño se implementa con (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020071 — Diseño de referencia de RGMII PHY cuádruple TDA4 para automoción TIDA-020073 — Diseño de referencia de expansión de Ethernet 100Base-T1 automotriz para procesadores Jacinto™ 7<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

J721EXSOMG01EVM — Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020071 — Diseño de referencia de RGMII PHY cuádruple TDA4 para automoción TIDA-020073 — Diseño de referencia de expansión de Ethernet 100Base-T1 automotriz para procesadores Jacinto™ 7<
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
* Guía de diseño 100Base-T1 Automotive Ethernet Expansion Reference Design for Jacinto™ 7 Processors PDF | HTML 18/09/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E — Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™ PROCESSOR-SDK-J784S4 — Kit de desarrollo de software para los procesadores Jacinto™ de TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 y TD

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos