TIDA-020101

TIDA-020101

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una implementación de corriente continua sin escobillas (BLDC) de motor inteligente 48 V y pico de 300 W. El enfoque discreto permite factores de forma compactos y flexibles con diámetros de tan solo 55 mm. El diseño mantiene modos de reposo de baja potencia inferiores a 100 µA. El diseño aprovecha los semiconductores de TI para facilitar un funcionamiento eficiente. La arquitectura proporciona una base sólida para aplicaciones exigentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) automotrices que requieren alta potencia, precisión y miniaturización.

Funciones
  • Factor de forma pequeño (PCB de 55 mm de diámetro, colocación de componentes en una sola cara)
  • Baja corriente de reposo (máximo de <100 μA)
  • Comunicación LIN sólida frente a fallo de tensión del bus LIN de 70 V en arquitectura de 48 V
  • Algoritmo de control orientado al campo (FOC) listo para usar más controlador de capa de abstracción del microcontrolador (MCAL) libre de regalías (red de interconexión local [LIN] 2.x y modulación por ancho de impulsos [PWM] de aproximadamente 50 Hz a 10 kHz)
  • Suspensión y activación mediante LIN
  • La interfaz de comunicación flexible admite LIN2.x y PWM (PWM de aproximadamente 50 Hz a 10 kHz)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH6.PDF (1386 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMF56.PDF (576 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF58.PDF (168 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF57.ZIP (4415 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC965.ZIP (3734 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF55.PDF (1631 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF54.PDF (423 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8363-Q1 — Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 24 V y 48 V con detección precisa de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5168-Q1 — Convertidor DC-DC con VIN amplia de 6 V a 120 V y 300 mA con función Fly-Buck™ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TLIN4029A-Q1 — Transceptor de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante y protecció

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B81-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

This software is based the M0 sensorless FOC SDK example to match the TIDA-020101 hardware.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020101 — Diseño de referencia de ventiladores, sopladores y bombas de HVAC de 300 W 48 V automotrices

TIDA-020101-SW — sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang

close
Última versión
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 17/06/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-020101 — Diseño de referencia de ventiladores, sopladores y bombas de HVAC de 300 W 48 V automotrices

Información de la versión

Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software

Novedades

  • Initial release of TIDA-020101 sensorless FOC software
  • Added TIDA-020101 bring-up guide.pdf
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
* Guía de diseño Automotive 48V 300W HVAC Pump, Blower, and Fan Reference Design PDF | HTML 26/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos