TIDA-050034

TIDA-050034

Archivos de diseño

Información general

TIDA-050034 es una placa de desarrollo totalmente funcional que combina un PMIC de TI, TPS65218DO, con el procesador de aplicaciones NXP i.MX 7Dual.

El diseño de hardware consta de DDR3L SDRAM (2x512MB), memoria flash NOR serial de 64MB, eMMC 5.0 iNAND de 8GB, interfaz de tarjeta SD v3.0, conector LCD de 50 pines para interfaz de pantalla TFT externa, Ethernet 1000Base-T, USB2.0 tipo A y micro-AB, MIPI CSI para interfaz de cámara externa e interfaz mini-PCIe.

Este diseño está pensado para cualquier proyecto que esté utilizando el procesador i.MX 7Solo o i.MX 7Dual y requiera una evaluación de soluciones de alimentación alternativas.

Funciones
  • Sistema integrado completo para el desarrollo rápido de los sistemas NXP i.MX 7D y i.MX 7S
  • Modos de baja potencia y compatibles con escalado dinámico voltaje-frecuencia DVFS
  • Conectividad inalámbrica WiFi + Bluetooth
  • Ethernet, CAN, conectividad cableada USB
  • Opciones de pantalla LCD/HDMI/MIPI DSI
  • Opciones de arranque seleccionables (SD, eMMC, QSPI)
Opciones de tensión de salida TIDA-050034.1 TIDA-050034.2 TIDA-050034.3 TIDA-050034.4 TIDA-050034.5 TIDA-050034.6 TIDA-050034.7 TIDA-050034.8 TIDA-050034.9
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.1 2.9 1.45 1.45
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 6 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 1 1.35 1.8 3.3 1.5 .675 3.3 2.5 2.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 3 2 .5 .5
Potencia de salida (W) 1.8 2.43 3.24 5.28 .6 2.025 6.6 1.25 1.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Other Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEV4B.PDF (2450 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM367.ZIP (547 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM366.PDF (516 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM369.ZIP (8958 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ0.ZIP (2331 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM368.ZIP (541 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM365A.PDF (5537 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62067 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA3221 — Monitor de tensión/corriente de salida I2C de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867CR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente de baja potencia con encapsulado QFN pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6521815 — Administración de energía IC (PMIC) programable por el usuario con 6 convertidores CC/CC, 1 LDO y 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

WL1831MOD — Módulo Wi-Fi industrial y Bluetooth® de modo doble WiLink™ 8

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFR0 — TIDA-050034 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050034 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 7D
Placa de evaluación
VVDN-3P-SOM — Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface

TIDCFR0 — TIDA-050034 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050034 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 7D
Placa de evaluación
VVDN-3P-SOM — Placas SOM totalmente funcionales que integran TI PMIC, procesadores de aplicaciones NXP e interface

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr0/tidcfr0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFR0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 7D Processor (Rev. B) PDF | HTML 18/11/2025
Application brief Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 9/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos