TIDA-050042

TIDA-050042

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una solución de cargador de batería a bordo de costo optimizado para robots de vacío de gama media o baja, que tiene una capacidad de corriente de carga de hasta 1.5 A con un área de diseño pequeña, proporcionando una exactitud de tensión de carga de ±3 % y una precisión de corriente de carga de ±3 %.

El diseño permite una precarga estable y suave al perfil de carga de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) y se ha evaluado con una batería de ion de litio 4S2P.

Funciones
  • Admite un amplio rango de tensión de entrada: 4 V a 30 V (solución de cargador de batería de ion de litio de 1-s a 6-s)
  • Corriente de salida continua de hasta 1.5 A
  • Carga de 3 etapas configurable por hardware puro con circuitos externos
    • Precarga, corriente constante (CC) y tensión constante (CV)
    • CC y CV
  • Implemente una etapa de precarga con un circuito analógico simple
  • Logre una transición de CC a CV suave y estable con compensación interna y lógica de control sencilla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEX6.PDF (4178 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM671.PDF (122 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM670.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM673.ZIP (5414 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW8.ZIP (406 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM672.PDF (429 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM669.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV7021 — Comparador pequeño de baja potencia con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92200 — Controlador LED reductor síncrono con tensión de entrada de 4 V a 30 V y tensión de salida de 1.5 A,

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño 1-6s, up to 1.5A Li-ion Battery Charger Ref Design with Switching CC Source 21/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos