TIDA-070004
Diseño de referencia de grado espacial con sensor integrado de temperatura de salida digital
TIDA-070004
Información general
Este diseño de referencia ilustra el hecho de que varios proyectos de naves espaciales proporcionan una telemetría del estado del sistema que el personal de tierra monitorea en tiempo real. En este diseño de referencia se muestra un ejemplo mediante el cual se utiliza un sensor de temperatura de salida digital para adquirir datos de temperatura de un subsistema mediante un microcontrolador (MCU) MSP430FR5969-SP resistente a la radiación. Este sistema implementa un esclavo basado en SPI que responde a una solicitud del host de datos de temperatura mediante un sencillo protocolo de lectura/escritura de registro. El diseño de referencia incluye un TMP461-SP con detección de temperatura local y detección remota de temperatura de diodo de un ADC12D1620QML-SP. La placa utilizada para este diseño de referencia es la TSW12D1620EVM-CVAL. Este enfoque se puede utilizar como punto de partida para un monitor remoto de temperatura y estado del subsistema.
Funciones
- Detección de temperatura local con exactitud de ±2 °C.
- Detección remota de temperatura con exactitud de ±1.5 °C.
- MCU resistente a la radiación de potencia ultrabaja
- Salida del sensor de temperatura I2C (TMP461-SP)
- Interfaz esclava basada en SPI para host
Industrial
- Carga útil de imágenes ópticas
- Carga útil de imágenes ópticas
- Command & data handling (C&DH)
- Command & data handling (C&DH)
- Command & data handling (C&DH)
- Communications payload
- Communications payload
- Radar imaging payload
- Radar imaging payload
- Satellite electrical power system (EPS)
- Satellite electrical power system (EPS)
- Satellite motor & actuator drive electronics
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
ADC12D1620QML-SP — ADC resistente a la radiación, con certif. QML-V, 300 krad, 12 bits, 1.6 GSPS doble o 3.2 GSPS único
MSP430FR5969-SP — Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Space-Grade Temp-Sensing Ref Design Using Integrated Digital-Output (Rev. A) | 29/07/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.