TIDA-080005

TIDA-080005

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de impresión 3D de alta resolución y alta velocidad permite el desarrollo más rápido de aplicaciones profesionales de impresión 3D utilizando la tecnología DLP® Pico™. Este diseño utiliza una técnica de estereolitografía (SLA), donde una fotoresina se expone a sucesivos patrones de 2 dimensiones para crear un objeto de 3 dimensiones una capa a la vez. Este diseño utiliza el DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710) con la nueva pantalla y controlador de luz DLPC3479. La DMD DLP4710 ofrece un excelente equilibrio entre resolución, tamaño y costo, orientada a impresoras 3D de escritorio de factor de forma reducido y permite una amplia variedad de casos de uso de impresión 3D en aplicaciones de consumo, profesionales e industriales. Incluye electrónica y óptica, junto con software para generar conjuntos de patrones para el proceso de impresión 3D. El diseño también incluye el PMIC DLPA3005 y el controlador LED.

Funciones
  • DLP4710, DLP .47 1080p DMD 
  • DLPC3479, controlador digital para el DLP4710 DMD 
  • Controlador DLPA3005, PMIC/LED para el controlador DLP4710 DMD y DLPC3479
  • Motor óptico LED RGB listo para la producción de Young Optics
  • Firmware de configuración y soporte para DLP4710, DLPC3479.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEP4.PDF (1886 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ77.PDF (1601 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ76.PDF (188 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ78.ZIP (42818 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFC3.ZIP (3116 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ75A.ZIP (1079 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA3005 — Controlador PMIC/LED DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3479 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP4710LC

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD portátil y de consumo

DLP4710 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 Light Control evaluation module

Este diseño de referencia de impresión 3D de alta resolución y alta velocidad permite el desarrollo más rápido de aplicaciones profesionales de impresión 3D utilizando la tecnología DLP® Pico™. Este diseño utiliza una técnica de estereolitografía (SLA), donde una fotoresina se expone a sucesivos (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-080005 — Diseño de referencia del subsistema DLP® de alta resolución para impresión 3D de escritorio de alta
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 Light Control evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-080005 — Diseño de referencia del subsistema DLP® de alta resolución para impresión 3D de escritorio de alta
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
* Guía de diseño Full high-resolution DLP® sub-system reference design for high-speed desktop 3D 7/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos