TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN

Archivos de diseño

Información general

This haptic driver reference design for LRA and ERM motors helps eliminate the design complexities of haptic motor control with features like reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup and auto-resonance frequency tracking. This reference design board can be used for developing, testing and demonstrating motor-based haptic effects for systems with capacitive touch buttons and other interfaces. It also provides an easy way to compare ERM and LRA haptic effects.

Funciones
  • Preconfigured capacitive touch and haptic feedback demonstration/evaluation system
  • Easy start up within minutes
  • Includes both ERM and LRA haptic actuators for easy comparison
  • Supports custom-designed waveforms and external actuators for prototyping and development

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLURAC3.PDF (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC470.ZIP (822 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAK8.PDF (728 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAC2.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A12301E — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.75 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores hápticos

DRV2605 — Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT

This haptic driver reference design for LRA and ERM motors helps eliminate the design complexities of haptic motor control with features like reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup and auto-resonance frequency tracking. This reference (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
Placa de evaluación
DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT

SLUC471 — DRV2605EVM-CT Code Examples

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/06/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
Placa de evaluación
DRV2605EVM-CT — Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc471 or www.ti.com/lit/xx/sluc471/sluc471.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC471. Please update any bookmarks accordingly.
Herramienta de cálculo

SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores hápticos
DRV8662 — Controlador háptico para piezoeléctricos con convertidor boost integrado de 105 V en paquete QFN
Drivers piezoeléctricos
DRV2665 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado y DAC DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
Placa de evaluación
DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna DRV8662EVM — Módulo de evaluación DRV8662

SLOR113 — DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/08/2014
Productos
Controladores hápticos
DRV8662 — Controlador háptico para piezoeléctricos con convertidor boost integrado de 105 V en paquete QFN
Drivers piezoeléctricos
DRV2665 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado y DAC DRV2667 — Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN — El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
Placa de evaluación
DRV2667EVM-CT — Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna DRV8662EVM — Módulo de evaluación DRV8662

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos