TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia incluye tres diseños para paquetes de baterías de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de alta tensión, con un límite de hasta 1500 V. Los diseños de referencia individuales incluidos en esta solución son la unidad de gestión de baterías TIDA-101279, la unidad de gestión de alta tensión TIDA-010272 y la unidad de control de baterías TIDA-010253. El diseño supervisa la tensión y la temperatura de cada celda, la tensión del bus, la corriente de derivación, la impedancia de aislamiento y protege la batería para garantizar un uso seguro. Estas características hacen que este diseño de referencia sea aplicable para aplicaciones de baterías de alta capacidad.

Funciones
  • Precisión de tensión de la celda de ±2.4 mV en un rango que va desde -40 °C hasta 125 °C sin calibración
  • Precisión de tensión de bus de ±0.5 % a 25 °C
  • ±10 mA a 25 °C, < 10 A; error de ±0.1 % a 25 °C, > 10 A de corriente de derivación
  • Admite arquitectura apilable a través de encadenamiento e interfaz de red de área del controlador (CAN) de hasta 1500 V
  • Comunicación robusta de encadenamiento con enclavamiento de datos y arquitectura de anillo
  • Protección robusta y programable de la celda de la batería y del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFD1.PDF (356 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — Archivos de firmware para la solución combinada TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM para sistemas de almacenamiento de energía de alta tensión que utilizan el monitor de batería BQ78706

Firmware files for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM combo solution for High-Voltage Energy Storage Systems using BQ78706 battery monitor
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Monitores y equilibradores de batería
BQ78706 — Monitor, equilibrador y protector integrado de baterías apilables de 14 S industriales conforme a AS
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Diseño de referencia de combinación de baterías de iones de litio y LiFePO4 de alta tensión hasta 15

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — Archivos de firmware para la solución combinada TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM para sistemas de almacenamiento de energía de alta tensión que utilizan el monitor de batería BQ78706

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 30/04/2025

Development firmware for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM reference design

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Monitores y equilibradores de batería
BQ78706 — Monitor, equilibrador y protector integrado de baterías apilables de 14 S industriales conforme a AS
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Diseño de referencia de combinación de baterías de iones de litio y LiFePO4 de alta tensión hasta 15

Información de la versión

Firmware for 3-in-1 complete reference design development kit: TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM suited for high-voltage energy storage systems
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
* Guía de diseño High-Voltage Li-Ion and LiFePO4 Battery Pack With Up to 1500V Combination Reference Design PDF | HTML 17/03/2025

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010253 — Diseño de referencia de unidad de control de baterías para sistemas de almacenamiento de energía TIDA-010272 — Diseño de referencia para unidad de monitoreo en rack de alta tensión (1500 V) para sistemas de alma TIDA-010279 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilables hasta 1500 V para sistemas de almace

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos