TIDA-010279

TIDA-010279

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una batería (52s) de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) con detección completa de temperatura de las celdas y alta precisión de tensión de celda. El diseño supervisa la tensión y la temperatura de cada celda y protege la batería para garantizar un uso seguro. Este diseño admite interfaces de encadenamiento y de red de área del controlador (CAN) para la comunicación apilable de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de hasta 1500 V. Estas características hacen que este diseño de referencia sea aplicable para aplicaciones de baterías de alta capacidad.

Funciones
  • Precisión de tensión de ±2.5 mV en un rango que va desde -40 °C hasta 85 °C sin calibración
  • Detección completa de temperatura de cada celda con multiplexor (MUX)
  • Protección robusta y programable de la celda de la batería y del sistema
  • Comunicación robusta de encadenamiento con enclavamiento de datos y arquitectura de anillo
  • 7 μA en modo de apagado
  • Admite arquitectura apilable a través de encadenamiento e interfaz de red de área del controlador (CAN) de hasta 1500 V
  • Compatible con conexión con barra de bus o sin barra de bus
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB6.PDF (807 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDN9.PDF (2002 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDN8.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDO1A.ZIP (7421 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU2.ZIP (1284 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDO0.PDF (10412 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDN7A.PDF (1725 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX1308 — Multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ78706 — Monitor, equilibrador y protector integrado de baterías apilables de 14 S industriales conforme a AS

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC33421-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.
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
* Guía de diseño Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 13/12/2024

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010253 — Diseño de referencia de unidad de control de baterías para sistemas de almacenamiento de energía TIDA-010272 — Diseño de referencia para unidad de monitoreo en rack de alta tensión (1500 V) para sistemas de alma TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — Diseño de referencia de combinación de baterías de iones de litio y LiFePO4 de alta tensión hasta 15

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos