TIDC-CC2540-BLE-USB

TIDC-CC2540-BLE-USB

Archivos de diseño

Información general

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

Funciones

  • Simple BLE to USB connection - Adds BLE to an existing product with USB
  • Debug header, LEDs and buttons included - Enables faster development
  • It can also be used as a packet sniffer for analyzing the BLE protocol and for software and system level debugging (use the free tool SmartRF Packet Sniffer)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU977.PDF (602 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRES2.PDF (19 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRES1.PDF (198 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRES4.ZIP (276 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAA3.ZIP (58 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRES3.PDF (203 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRES0.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

CC2540EMK-USB — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth

The CC2540 USB Dongle is a complete example of how to use the USB enabled Bluetooth Low Energy (BLE) Wireless MCU. The reference design can be used to enable Bluetooth Smart and Internet of Things applications on any system that contains a USB host.

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDC-CC2540-BLE-USB — Diseño de referencia de dispositivo de protección electrónica USB de Bluetooth de baja energía CC254
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CC2540EMK-USB — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
CC2592EMK-RD — Diseño de referencia del extensor de rango de 2,4 GHz independiente TIDC-CC2540-BLE-USB — Diseño de referencia de dispositivo de protección electrónica USB de Bluetooth de baja energía CC254
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
* Guía de diseño CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 5/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos