TIDC-EVSE-NFC

TIDC-EVSE-NFC

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDC-EVSE-NFC muestra una integración sencilla de la tecnología de comunicaciones de campo cercano (NFC) de TI con una plataforma de equipos de servicio de vehículos eléctricos (EVSE) existente para permitir la autenticación del usuario. El estándar de comunicaciones de campo cercano (NFC) comprende muchas subtecnologías y grupos de trabajo diferentes, lo que dificulta la integración en un sistema específico. Aprovechando los diseños de referencia probados y el software certificado en este diseño, podemos garantizar que se cumplen los estándares y simplificar el proceso de desarrollo. Este diseño incorpora solo la funcionalidad básica para un sistema operativo, pero el software de ejemplo incluido muestra lo sencillo que es integrar comunicaciones de campo cercano (NFC) en un diseño de equipos de servicio de vehículos eléctricos (EVSE).

Funciones
  • Implementación completa de equipos de servicio conformes con J1772
  • Capacidad para leer y escribir plataformas de etiquetas de comunicaciones de campo cercano (NFC) tipo 2, 3, 4A, 4B y 5
  • Controladores de relé de alta corriente para el soporte de contratistas de alta corriente
  • Protocolo piloto estandarizado de señalización por cable
  • Medición integrada de energía de grado medidor de servicios públicos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCF8.PDF (3187 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROZ7.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROZ9.ZIP (224 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ3.ZIP (298 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROZ8.PDF (1127 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROZ6.PDF (512 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62063 — Convertidor reductor de 3 MHz y 1.6 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm, Vout = 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM7322 — Amplificador operacional doble de 32 V y 20 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA171 — Amplificador operacional simple, 36 V, 3 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6736 — SoC de medición monofásica con 3 ADC sigma delta, LCD, reloj en tiempo real, 128 KB Flash, 8 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCZ4 — TIDC-EVSE-NFC Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-EVSE-NFC — Diseño de referencia de autenticación de comunicaciones de campo cercano (NFC) para estación de carg

TIDCCZ4 — TIDC-EVSE-NFC Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/12/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-EVSE-NFC — Diseño de referencia de autenticación de comunicaciones de campo cercano (NFC) para estación de carg

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccz4 or www.ti.com/lit/xx/tidccz4/tidccz4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCZ4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño NFC Authentication for an EV Charging Station (Pile) Reference Design 7/12/2016
Artículo técnico Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 20/12/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-NFC-RW — Diseño de referencia de lector/escritor de comunicación de campo cercano (NFC)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos