TIDM-NFC-RW

TIDM-NFC-RW

Archivos de diseño

Información general

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Reader/Writer application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a number of easy-to-use Application Programming Interfaces (APIs), which allow users to quickly implement NFC Reader/Writer functionality. The documentation, hardware and example C code provided will allow designers to develop NFC Reader/Writer applications with ultra-low-power MSP430/MSP432 MCUs or easily ported to another MCU of choice.

Funciones
  • Ability to read and write NFC Type 2, 3, 4A, 4B, and 5 Tag Platforms
  • Provides examples of how to properly read and write NDEF-formatted RTDs for each supported NFC Tag platform
  • Includes an easy-to-use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF and custom proprietary applications
  • Builds available for MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, and MSP-EXP432P401R
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRJD3.PDF (282 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJD4.PDF (290 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJD5.PDF (201 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJD7.ZIP (222 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBK5.ZIP (715 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJD6.PDF (385 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJD2.ZIP (204 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61222 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7964A — IC de lector/escritor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado y multiprotocolo TRF7964A

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

TRF7970A — IC de transceptor NFC/RFID de 13.56 MHz totalmente integrado multiprotocolo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

SLOC333 — TIDM-NFC-RW Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-NFC-RW — Diseño de referencia de lector/escritor de comunicación de campo cercano (NFC)

SLOC333 — TIDM-NFC-RW Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 22/12/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-NFC-RW — Diseño de referencia de lector/escritor de comunicación de campo cercano (NFC)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc333 or www.ti.com/lit/xx/sloc333a/sloc333a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC333. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13/03/2019
Nota sobre la aplicación NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13/03/2019
Nota sobre la aplicación NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 13/03/2019
Nota sobre la aplicación TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 9/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-NFC-CE — Diseño de referencia de emulación de tarjeta de comunicación de campo cercano (NFC) TIDM-NFC-P2P — Diseño de referencia de comunicación activa y pasiva de punto a punto de NFC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos