TIDEP-0099

TIDEP-0099

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia usa varios micrófonos, un algoritmo de formación de haces y otros procesos para extraer voz y audio de calidad nítida en medio del ruido y desorden.  El rápido aumento de las aplicaciones que se usan en entornos propensos al ruido para asistentes digitales activados por voz crea una demanda de sistemas que extraen voz de calidad nítida de entornos ruidosos.  El diseño de referencia TIDEP-0099 utiliza una matriz de micrófonos y un procesamiento de señales sofisticado para extraer audio claro de entornos ruidosos.

Funciones
  • SoC de procesador digital de señales (DSP) único para preprocesamiento de audio
  • Placa de micrófono circular (CMB) con cobertura de 360 grados de fuente de audio
  • Software de preprocesamiento de audio
  • Solución de hardware y software con componentes modulares para crear una solución de preprocesamiento de audio para una activación y reconocimiento claros de voz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD76A.PDF (12850 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQT5.PDF (196 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQT4.PDF (89 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQT3.PDF (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6655 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6657 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo, alto rendimiento y 2 UART

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C6747 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de audio

PCM1864 — ADC de audio de 4 canales controlado por software de 103 dB con extremo frontal universal

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit

Este diseño de referencia usa varios micrófonos, un algoritmo de formación de haces y otros procesos para extraer voz y audio de calidad nítida en medio del ruido y desorden.  El rápido aumento de las aplicaciones que se usan en entornos propensos al ruido para asistentes digitales activados por (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0099 — Diseño de referencia del sistema de preprocesamiento de audio para aplicaciones basadas en voz
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Floating Point Starter Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0099 — Diseño de referencia del sistema de preprocesamiento de audio para aplicaciones basadas en voz
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
* Guía de diseño Audio Pre-Processing System Reference Design for Voice-Based Applications Usin (Rev. A) 6/07/2017
VID Voice Preprocessing Demo on C6747 1/09/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01454 — Diseño de referencia de placa de micrófono circular (CMB) basada en PCM1864

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
TELECOMLIB — Bibliotecas de telecomunicaciones y medios: FAXLIB, VoLIB y AEC/AER para procesadores TMS320C64x+ y

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos