TIDEP-01030

TIDEP-01030

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta una funcionalidad de supervisión independiente incorporada en los sensores de radar mmWave que mejora la eficiencia del sistema al minimizar la carga de procesamiento en el servidor. Este diseño utiliza una biblioteca de diagnóstico de seguridad (SDL) para realizar una prueba de diagnóstico en memorias, periféricos y núcleos digitales programables. El diseño también configura y habilita funciones de monitor analógico y RF de diferentes componentes de hardware. Al ayudar al usuario a implementar sus productos compatibles con los diversos recursos de seguridad del nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL B) y del nivel de integridad de seguridad (SIL 2), este diseño de referencia acelera el tiempo de desarrollo general y el tiempo de comercialización.

Funciones
  • Demuestra el uso de las funciones integradas de diagnóstico y supervisión de los sensores de radar mmWave para mejorar el rendimiento y la confiabilidad del sistema.
  • Uso de recursos de seguridad para construir sensores ASIL-B y SIL2 mmWave en diferentes dispositivos y aplicaciones para hacer que la implementación del sistema sea eficiente
  • Basado en diseños de hardware de módulos de evaluación (EVM) probados que permiten un rápido tiempo de comercialización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF30.PDF (525 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCP1.PDF (1340 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCP0.PDF (217 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCGN4.ZIP (9376 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCP2.PDF (8941 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCO9.PDF (2502 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87743-Q1 — PMIC con tres convertidores buck de bajo ruido de 3 A para MMIC de radar para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87744-Q1 — PMIC con tres convertidores buck de bajo ruido de 3 A y convertidor de refuerzo de 5 V para MMIC

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87745-Q1 — PMIC automotriz con tres convertidores buck de bajo ruido, IO LDO y convertidor boost de 5 V para MM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción

Este diseño de referencia presenta una funcionalidad de supervisión independiente incorporada en los sensores de radar mmWave que mejora la eficiencia del sistema al minimizar la carga de procesamiento en el servidor. Este diseño utiliza una biblioteca de diagnóstico de seguridad (SDL) para (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01027 — Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama TIDEP-01030 — Diseño de referencia de diagnóstico y supervisión de mmWave para radares de ángulo de alta gama
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01027 — Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama TIDEP-01030 — Diseño de referencia de diagnóstico y supervisión de mmWave para radares de ángulo de alta gama
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
* Guía de diseño mmWave Diagnostic and Monitoring for High-End Corner Radar Reference Design PDF | HTML 27/02/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para AWR2944, AWR2544, AWR2944LC, AM2732 y IWR2944

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos