TIDEP-01033

TIDEP-01033

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia con IWRL6432 es para aplicaciones de ondas milimétricas (mmWave) optimizadas para la lista de materiales (BOM) con bajo costo y factor de forma pequeño. Este diseño mmWave de 60 GHz contiene un factor de forma de 16 mm × 33 mm y proporciona un campo de visión de 120˚, detección de peatones de hasta 15 metros y una resolución angular de 19˚. El sensor de radar está desarrollado con material FR4 que usa solo una pila de placas de circuito impreso (PCB) de 4 capas. Esta guía de diseño aborda el desarrollo de la arquitectura de diseño y los pasos de la optimización de costos.

Este diseño de referencia es tolerante a las reglas IPC clase 2.

Funciones
  • Sensor mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia y bajo costo con el IWRL6432
  • Dimensiones del diseño: 16 mm x 33 mm
  • Suministro único de 5 V con red de distribución de potencia integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFA8.PDF (4666 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDI4.PDF (234 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDI3.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDI6.ZIP (6543 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT1.ZIP (1013 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDI5.ZIP (2496 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDI2.PDF (641 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS628502 — Convertidor reductor de frecuencia ajustable de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso industrial

IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación
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
* Guía de diseño 60GHz Integrated Radar Cost-Optimized Small Form Factor Reference Design PDF | HTML 19/11/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-L-SDK — Software para xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 y xWRL6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos