TIDEP0007

Información general

This open source 3D printer motion controller design connects your BeagleBone Black to a 3D printer enabling your 3D printer to become an internet enabled device capable of super high speed printing. With this design you no longer need to have a dedicated computer connected to your 3D printer. Load your 3D printer files onto your BeagleBone Black and the 3D printer design will communicate with the 3D printer. This design is based on the Replicape 3D printer BeagleBone Black add-on board. All design files and software are open source, licensed under GPL.

More information about BeagleBone Black: https://www.ti.com/tool/beaglebk
More information about Replicape, including design files and software: http://www.thing-printer.com/product/replicape/

Funciones
  • AM335x ARM Cortex-A8 processor-based design reduces development time by utilizing an open-source design
  • Five stepper motor controllers that can handle up to 2.5A peak current and 1.75 RMS. They are also very immune to short circuit and overheating
  • High-power MOSFETs for controlling two heater cartridges and one hot bed
  • Thermistor inputs for NTC thermistors. Each input has a filter to suppress high voltage noise spikes coming from the MOSFETs. There is also a separate pin to ground for shielding the cables of the ADCs.
  • Software for creating a GUI with 3D model and to control timings of the various stepper motors
  • This sub-system is an example sub-system that can be designed and comes with schematics, BOM, Gerbers and other design files.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR254.ZIP (12 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC176.ZIP (1140 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR253.PDF (77 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

This open source 3D printer motion controller design connects your BeagleBone Black to a 3D printer enabling your 3D printer to become an internet enabled device capable of super high speed printing. With this design you no longer need to have a dedicated computer connected to your 3D printer. Load (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™ TIDEP0007 — Diseño de referencia de controlador de movimiento de impresora 3D con conexión a Internet TIDEP0044 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo de puerta de enlace de inversor solar
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™ TIDEP0007 — Diseño de referencia de controlador de movimiento de impresora 3D con conexión a Internet TIDEP0044 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo de puerta de enlace de inversor solar

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos