TIDC-WL1837MODCOM8I

TIDC-WL1837MODCOM8I

Archivos de diseño

Información general

The WiLink 1837 module antenna design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through embedded applications such as home automation and the Internet of Things that make use of both embedded Wi-Fi and Bluetooth / Bluetooth low energy functionalities found on the WiLink 1837 module. This antenna design leverages the use of its certification by using the same layout when the module was tested for certification, allowing customers to avoid repeated certification when creating their applications.

Funciones
  • Integrated FCC, ETSI, and TELEC certified module
  • Board implements module in the same layout it was certified
  • Allows for usage in applications without the need for recertification
  • WLAN, Bluetooth 4.1, BLE single antenna co-existence on a single module board
  • WLAN 2.4 & 5 GHz SISO (20- and 40- MHz channels) and 2.4 GHz MIMO (20-MHz channels) functionality
  • This board includes a built-in antenna with a pre-certified module and includes a user guide, plus the needed HW and SW to get started
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRBP0.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBQ1A.ZIP (44 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC749.ZIP (218 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGH4.ZIP (312 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBQ0.ZIP (462 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBP9.PDF (71 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos Wi-Fi

WL1837MOD — Módulo WiLink™ 8 industrial de doble banda, Wi-Fi® 2x2 MIMO y Bluetooth® modo doble

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

The WiLink 1837 module antenna design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™ TIDEP0007 — Diseño de referencia de controlador de movimiento de impresora 3D con conexión a Internet TIDEP0044 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo de puerta de enlace de inversor solar
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1835MODCOM8B — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz + Bluetooth® certificado en módulo 1835 WiLink™ TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™ TIDEP0007 — Diseño de referencia de controlador de movimiento de impresora 3D con conexión a Internet TIDEP0044 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo de puerta de enlace de inversor solar
Tarjeta secundaria

WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

The WiLink 1837 module antenna design is a reference design that combines the functionalities of the WiLink 8 module with a built-in antenna on a single board, implementing the module in the way it's been certified. Through this, customers are able to evaluate the performance of the module through (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

WL1837MODCOM8I — Módulo de evaluación de WILink™ 8 WiFi® de banda doble, 2.4 GHz y 5 GHz + Bluetooth® COM8

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDC-WL1837MODCOM8I — Diseño de antena WiFi® de 2.4 GHz, 5 GHz y doble banda + Bluetooth® en módulo 1837 WiLink™

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) PDF | HTML 7/11/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA — Kit de desarrollo Android para microprocesadores Sitara LINUXEZSDK-SITARA — Kit de desarrollo de software Linux EZ (EZSDK) para procesadores Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos