TIDEP0079

Información general

El diseño de referencia TIDEP0079 demuestra una interfaz maestra EtherCAT® que se ejecuta en el procesador Sitara™ AM572x utilizando la pila EC-Master de acontis. Esta solución maestra EtherCAT se puede utilizar para aplicaciones de control de movimiento o PLC basadas en EtherCAT. El maestro EtherCAT tiene un perfil tanto en el interruptor Ethernet como en los puertos Ethernet PRU-ICSS del procesador AM572x para ofrecer a los diseñadores flexibilidad para utilizar cualquiera de los dos puertos del interruptor o cuatro puertos Ethernet PRU-ICSS en el dispositivo. La implementación del maestro EtherCAT puede alcanzar tiempos de ciclo inferiores a 100 µs tanto para el interruptor como para los puertos Ethernet PRU-ICSS. El envío activado por tiempo (TTS) se puede habilitar en el PRU-ICSS para reducir la fluctuación, lograr tiempos de ciclo más cortos y reducir la latencia en los casos en los que no se utiliza el reloj distribuido.

Funciones
  • Ejemplos de implementación del maestro EtherCAT tanto en el interruptor Ethernet (CPSW) como en los puertos Ethernet PRU-ICSS para mayor flexibilidad de diseño
  • Maestro EtherCAT en PRU-ICSS con envío activado por tiempo
  • Pila EC-Master de acontis altamente portátil
  • Se logra un consumo de CPU de ciclo inferior a 30µs tanto para el interruptor Ethernet como para los puertos Ethernet PRU-ICSS
  • Pila maestra EtherCAT de Clase A o B de acuerdo con la especificación ETG.1500
  • Este diseño de referencia ha sido probado en la placa TMDXIDK5728 e incluye documentación, software, una aplicación de demostración y archivos de diseño de hardware.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBZ1B.PDF (2491 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

TLK105L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS659037 — Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5716 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5726 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps
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
* Guía de diseño TIDEP0079 Design Guide (Rev. B) 26/10/2016
Artículo técnico Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 8/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos