TIDM-01000
Diseño de referencia de transmisor de temperatura RTD de 4 mA a 20 mA con alimentación en bucle y co
TIDM-01000
Información general
Este diseño de referencia de TI ofrece una solución de bajo costo y con pocos componentes para un transmisor de temperatura con detector de temperatura por resistencia (RTD), alimentado por un bucle de corriente de 4 a 20 mA. El diseño aprovecha el módulo combinado analógico inteligente en chip de la MCU MSP430FR2355 para controlar la corriente de bucle, por lo que el DAC independiente ya no es necesario. Este diseño logra una resolución de salida de 12 bits con una resolución de corriente de salida de 6 µA. El diseño incorpora protección de polaridad inversa, así como protección IEC61000-4-2 y IEC61000-4-4 en la entrada de alimentación de bucle.
Funciones
- Entrada de sensor compatible con las sondas de detector de temperatura por resistencia (RTD) de 2, 3 u 4 cables
- Rango de temperatura para RTD de –200 °C a 850 °C
- Error máximo medido: <1 °C
- IEC61000-4-2: ESD: Descarga de aire: ±8 kV Clase A
- Factor de forma pequeño (L × W): 60 mm × 8 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento de –40 °C a 105 °C
Industrial
- Proximity switch
- Proximity switch
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de presión diferencial
- Transmisor de caudal de turbina/impulsor
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de flujo másico térmico
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de presión LVDT
- Transmisor de presión LVDT
- Transmisor de presión capacitivo
- Transmisor de presión capacitivo
- Transmisor de presión de silicio
- Transmisor de presión resistivo
- Transmisor de presión resistivo
- Transmisor de temperatura
- Transmisor de temperatura
- Transmisor de temperatura
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR2353 — Microcontrolador analógico integrado de 105 C a 24 MHz con FRAM de 16 KB, amplificadores operacional
MSP430FR2355 — MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 4- to 20-mA Loop-Powered RTD Temperature Transmitter Reference Design | 21/05/2018 | ||
| Artículo técnico | Get more signal chain from your MCU in factory automation applications | PDF | HTML | 6/06/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.