TIDM-1019
Diseño de referencia del extremo delantero del medidor de agua con detección ultrasónica
TIDM-1019
Información general
Este diseño de referencia ayuda a los diseñadores a desarrollar un subsistema de medición de agua por ultrasonidos mediante un módulo integrado de solución de detección por ultrasonidos (USS), que proporciona un rendimiento metrológico superior con un bajo consumo de potencia y la máxima integración. El diseño se basa en el microcontrolador (MCU) MSP430FR6047 de 256 kB, con adquisición de señales integrada de alta velocidad, basada en ADC y un acelerador de baja energía (LEA) integrado para optimizar el procesamiento de señales digitales.
Funciones
- El mejor rendimiento de metrología de su clase: Deriva de flujo cero (ZFD) de 25 ps y derivación típica de disparo único de 32 ps
- Bajo consumo de potencia: Aproximadamente 2.5 μA con transductor de 1 MHz a 1 medición por segundo para metrología
- Flexibilidad para probar diferentes tuberías y transductores; interfaz directa con par de transductores
- Fácil de probar y personalizar mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) del centro de diseño de detección ultrasónica
- La biblioteca de software de detección ultrasónica incluye algoritmos de tiempo de vuelo (ToF)
- Demostración independiente con pantalla de cristal líquido (LCD)
Industrial
- Detector de fugas de refrigerante
- Medidor de agua por ultrasonido
- Medidor de agua por ultrasonido
- Medidor de agua rotativo
- Medidor de calor ultrasónico
- Medidor de calor ultrasónico
- Medidor de gas por ultrasonido
- Medidor de gas rotativo
- Medidor térmico rotativo
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR6045 — MCU de 16 MHz con 128 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta de 12 bits y alta velocidad de 8 MSPS y sensor i
MSP430FR6047 — MCU 16 MHz, 256 KB FRAM, LCD, ADC sigma-delta 12 bits y 8 MSPS alta velocidad y AFE sensor integrado
MSP430FR60471 — MCU de detección ultrasónica con 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, cargador de arranque I2C para caudalíme
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Ultrasonic Sensing Subsystem Reference Design for Water Flow Measurement | 1/10/2017 | ||
| Informe | Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) | PDF | HTML | 23/03/2023 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Controlador o biblioteca
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.