TIDA-01526

TIDA-01526

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un subsistema de medición diferencial de temperatura (DTM) de alta precisión utilizando un ADC delta-sigma de 24 bits y baja potencia. Los subsistemas de medición diferencial de temperatura (DTM) de calor y frío suelen utilizar dos detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 2 o 4 cables, como PT100, PT500 o PT1000, y pueden lograr una precisión de medición de temperatura diferencial de 10 mK en un rango de temperatura del agua de 3 °C a 180 °C. El TIDA-01526 implementa un sistema de medición diferencial de temperatura (DTM) rentable de chip único que se puede combinar con los subsistemas de medición de flujo de detección ultra sónica o de rotación de TI para proporcionar una solución completa de medidor de calor o frío.

Funciones
  • Cumple los requisitos EN1434 para los subsistemas de medición de temperatura de par de sensores de detectores de temperatura de resistencia (RTD) en contadores de calor y frío y calculadoras de calor
  • Máx. Desviación de la temperatura absoluta de 60 mK de 0 a 150 °C para detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 2 o 4 cables cumple con el límite de ±100 mK (EN1434-5:2014)
  • Cumple con el límite de error máximo de ±700 mK para cada sensor de temperatura (PT) en 3 puntos de medición de temperatura típicos, por ejemplo, a 10 °C, 30 °C y 50 °C (EN1434-5:2014)
  • El ADC122x04 logra un consumo de energía ultrabajo mediante un ciclo de potencia con tiempo de arranque de 50 μs y velocidades de datos de salida, ganancia y fuente de corriente programables
  • Medición diferencial de la temperatura de dos detectores de temperatura de resistencia (RTD) en serie con resolución de 0.01 °C
  • Factor de forma BoosterPack de 40 pines (BoosterPack compatible con versiones anteriores de 20 pines)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDE4.PDF (1706 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV85.PDF (122 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV84.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV87.ZIP (618 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEE4.ZIP (417 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV86.PDF (512 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV83.PDF (264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS122C04 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS122U04 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

Este diseño de referencia implementa un subsistema de medición diferencial de temperatura (DTM) de alta precisión utilizando un ADC delta-sigma de 24 bits y baja potencia. Los subsistemas de medición diferencial de temperatura (DTM) de calor y frío suelen utilizar dos detectores de temperatura de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010002 — Diseño de referencia de sustitución de sensores RTD de platino por sensores de temperatura digitales TIDA-01486 — Diseño de referencia del transmisor de flujo ultrasónico TIDA-01526 — Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío TIDM-1019 — Diseño de referencia del extremo delantero del medidor de agua con detección ultrasónica
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010002 — Diseño de referencia de sustitución de sensores RTD de platino por sensores de temperatura digitales TIDA-01486 — Diseño de referencia del transmisor de flujo ultrasónico TIDA-01526 — Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío TIDM-1019 — Diseño de referencia del extremo delantero del medidor de agua con detección ultrasónica

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01526 — Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 24/03/2020
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01526 — Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee5 or www.ti.com/lit/xx/tidcee5a/tidcee5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEE5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Precision Temperature Measurement for Heat and Cold Meters Reference Design 28/11/2017
Artículo técnico Water-flow metering with an ADC approach PDF | HTML 30/11/2017
Artículo técnico Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 26/09/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos