TIDA-01486

TIDA-01486

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia cuenta con un transmisor de flujo ultrasónico que es capaz de medir el flujo de agua en las tuberías grandes utilizadas en la industria de procesos. El diseño de referencia puede accionar cuatro transductores piezoeléctricos diferentes con pulsos ±12 V de hasta 2 MHz y amplificar la señal ultrasónica recibida de estos hasta 50 dB.

El diseño de referencia aprovecha el microcontrolador (MCU) MSP430FR6047, que ofrece un módulo de solución de detección ultrasónica (USS) integrada con adquisición de señales basada en ADC de alta velocidad seguida de un procesamiento optimizado de señales digitales que utiliza el módulo acelerador de baja potencia (LEA) integrado para ofrecer una solución de medición de alta precisión con potencia ultrabaja.

Funciones
  • Compatible con 4 transductores piezoeléctricos (2 MHz, hasta ±12 V)
  • Ganancia de hasta 50 dB
  • Adquisición de señales de alta velocidad basada en ADC
  • Precisión alta:  ZFD 50ps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDO7.PDF (4760 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWD8.PDF (214 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWD7.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWE0.ZIP (869 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEP1.ZIP (576 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWD9.PDF (1166 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWD6.PDF (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3357 — Multiplexor analógico de 5 V, 3:1 (SP3T) y 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS3095 — Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja con

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

Este diseño de referencia cuenta con un transmisor de flujo ultrasónico que es capaz de medir el flujo de agua en las tuberías grandes utilizadas en la industria de procesos. El diseño de referencia puede accionar cuatro transductores piezoeléctricos diferentes con pulsos ±12 V de hasta 2 MHz y (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010002 — Diseño de referencia de sustitución de sensores RTD de platino por sensores de temperatura digitales TIDA-01486 — Diseño de referencia del transmisor de flujo ultrasónico TIDA-01526 — Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío TIDM-1019 — Diseño de referencia del extremo delantero del medidor de agua con detección ultrasónica
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010002 — Diseño de referencia de sustitución de sensores RTD de platino por sensores de temperatura digitales TIDA-01486 — Diseño de referencia del transmisor de flujo ultrasónico TIDA-01526 — Medición de temperatura de alta precisión para el diseño de referencia de medidores de calor y frío TIDM-1019 — Diseño de referencia del extremo delantero del medidor de agua con detección ultrasónica

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01486 Simulation

TIDM037.ZIP (130 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01486 — Diseño de referencia del transmisor de flujo ultrasónico

TIDA-01486 Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/07/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01486 — Diseño de referencia del transmisor de flujo ultrasónico
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
* Guía de diseño Ultrasonic Flow Transmitter Reference Design 16/05/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos