TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

Archivos de diseño

Información general

This design, featuring the TMS320F2803x Piccolo microcontroller, implements a high efficiency multi-channel DC-DC LED control system for typically automotive lighting systems. The design support up to 6 channels of LED controls each with maximum of 1.2A current driving capabilities. With a  two stage power topology of boost and buck, the system can be operated with a wide input DC voltage from 8V to 20V, which fits perfectly in automotive applications.

Funciones
  • Up to 6 channels of high density DC-DC LED driving capability
  • High overall efficiency of about 86% at stable maximum output
  • Wide input operation voltage range from 8V to 20V
  • Very low ripple current on each LED channel with +/- 1mA at constant output
  • Controlled and monitored via CAN communication interface with pre-defined open protocol. Easy to adapt to various end users.
  • Over voltage and over current protection. 45V load dump protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU695.PDF (3764 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCL4.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC875.ZIP (261 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCL3.PDF (2826 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2813-3-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz y terminación única con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 4,1 V/3,

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28032-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

SN65HVDA541-Q1 — Transceptor CAN de 5 V con modo de espera, cambio de nivel de E/S y optimización de suministro en ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4322 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, 5,5 V, 20 MHz, corriente de salida de 65 mA, bajo ruido (8,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27201 — Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 7 V, amplio rango de TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores LIN

TPIC1021 — Interfaz física LIN para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

LM5111 — 15V VDD, 3A/5A dual-channel low-side gate driver with 3V UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28032 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB y ADC de 4.6 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — Múltiples canales de control LED de alta densidad para aplicaciones de faros para automoción

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/01/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — Múltiples canales de control LED de alta densidad para aplicaciones de faros para automoción

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc874 or www.ti.com/lit/xx/tidc874/tidc874.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC874. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 12/01/2015
Artículo técnico Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 20/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos